エッジセンサ

ラインごとに前進 – アレイセンサ

アレイセンサは近接原理に基づいて動作します。視野のグレースケールの微妙な差に基づいて、最も小さなエッジも検出することができます。ウェブエッジまたはコントラストラインに基づいた用紙ウェブの位置決めなどは、数多くの用途の一つにすぎません。同様に幅、直径および隙間なども検出できます。リフレクタを使用した動作では、アレイセンサは透明体も検出します。

1 ヒット数:

さらに優れた柔軟性と効率的な通信
  • 選択したエッジをティーチイン可能
  • フルカラーのTFTディスプレイ
  • 多岐にわたるアプリケーション向けの多数の動作モード
  • 異なるアプリケーション分野向けのCoreおよびPrimeバリエーション
  • 最大50 mmの幅広い測定範囲
  • 検出範囲は25 mmまたは100 mm
  • 最大30 µmの繰り返し精度