MCS300P HWは、ガス測定用のホットウェット吸引式分析システムです。 燃焼プロセスや排ガス浄化システムの監視と制御のために、可変測定範囲でIRまたはVISの活性成分を検出します。加熱されたシステムコンポーネントにより、水や酸の露点以下への温度低下を防ぐことができます。その結果、過酷で困難な運転条件下でもメンテナンスの必要性が低く抑えられ、信頼性が高く長期的に安定したシステムが実現します。自動調整装置、洗練された操作コンセプト、最新の通信プロトコルを特長とするMCS300P HWは、ローカルプロセス制御システムに迅速かつ容易に統合することができます。
概要
- 最大6成分とO2の同時測定
- 測定ガス流監視と測定ガス圧検出
- システムコンポーネントの最大温度200 ℃
- 最大3か所の測定点の自動測定点切替 (オプション)
- ゼロ点および基準点の自動調節
- テストガスなしの内蔵型調節装置 (オプション)
- PCとソフトウェアSOPAS ETを介した拡張型操作
- フレキシブルなI/Oモジュールシステム