CEMSソリューション
MEAC

実績があり信頼性の高い排出量データ管理

利点

  • 設置点検および機能点検用のシミュレーションモードにより時間節約
  • 例えば装置校正などユーザ向けの柔軟なパラメータ化インタフェースにより保守コストを節約
  • データおよびパラメータの自動同期サービスにより高い可用性を発揮
  • 温室効果ガス排出量を同一システムで同時計算
  • CO特別評価により限界値超過を減少
  • ユーザは独自のプロトコルをMS Excel形式で作成でき、データはシステムにより自動的に記入されます
  • プロセス制御システムへ接続するために顧客側ネットワークを使用可能、新しい配線は不要
  • MEACの旧バージョンからの既存データおよびパラメータを再利用

装置仕様および製品の性能データに関する詳細は、実際と異なる場合があります。各アプリケーションと顧客仕様書によって異なります。

概要

実績があり信頼性の高い排出量データ管理

最新の排出データ管理のために、MEACは排出量データの連続検出、評価、保存、可視化、伝送を行います。中央のエミッションPCには、それぞれスケーラブルなリングバッファを備えたデータ記録ユニットを最大16台まで接続することが可能です。同様にプロセス制御システムへの接続も可能です。MEACはTÜV検査済みで、認証を受けています。MEAC2012バリエーションはドイツの法規制、MEAC2000 EUは欧州の法規制に対応するように設計されています。

概要
  • 1、2、13、17、27、30、31BImSchVおよびTA-Luftに従った評価
  • アナログおよびデジタルのデータ取得、5秒/1分間隔の保存および自動バックアップ機能付き
  • 分散可視化、ネットワーク内での操作、自動の電子メールアラート
  • プロセス画面でも柔軟なデータ表示
  • 5秒/1分間隔で顧客システムへアナログおよびデジタル式でデータ転送
  • QAL3サイクルの記録

スペアパーツ

アプリケーション

Service & Support

技術概要

 
  • システムMEAC2012

    システムMEAC2012

    適合宣言書

    EN 14181

    TA-Luft (ドイツの大気汚染防止ガイドライン)

    1. BImSchV

    2. BImSchV

    13. BImSchV

    17. BImSchV

    30.BImSchV

    31. BImSchV

    BEP 2010

    状態識別と分類 (SKK) 2012

    電気保安CE
    算出間隔5 s
    積分時間1 min, 3 min, 10 min, 30 min, 60 min, 120 min, 240 min, 480 min
    値タイプ5s値, グリッド値, グリッド値の傾向, 移動するグリッド値, 日平均値, 日平均値の傾向, 移動する日平均値, 月平均値, 年平均値, 日排出量, 月排出量, 年排出量
    ソフトウェアモジュール

    評価ソフトウェア バージョン3.00 (パラメータ化が必要)

    作業PC用の作業ソフトウェア (オプション)

    中央PC用の中央システムソフトウェア (オプション: モデム接続の場合、排出量PCにデータ転送ソフトウェアが必要)

    リモートメンテナンス (オプション)

    プロセス画面コンフィギュレータ (オプション)

    手動入力 (オプション)

    MS ExcelまたはXML形式によるMEx自動レポートエクスポート (オプション; Excelテンプレートおよび設定が必要)

    MExコンフィギュレータ (オプション)

    QAL3ドライバ (オプション; SICK QAL3 Masterが必要)

    同期サービス (オプション)

    電子メールアラート (オプション)

    メニュー言語ドイツ語
  • システムMEAC2000 EU

    システムMEAC2000 EU

    適合宣言書

    EN 14181

    2001/80/EC

    2000/76/EC

    電気保安CE
    算出間隔1 min
    積分時間3 min, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 120 min, 240 min, 480 min
    値タイプ1分値, グリッド値, グリッド値の傾向, 日平均値, 日平均値の傾向, 月平均値, 年平均値, 日排出量, 月排出量, 年排出量
    ソフトウェアモジュール

    評価ソフトウェア バージョン1.28 EU (パラメータ化が必要)

    作業PC用の作業ソフトウェア (オプション)

    中央PC用の中央システムソフトウェア (オプション: モデム接続の場合、排出量PCにデータ転送ソフトウェアが必要)

    リモートメンテナンス (オプション)

    プロセス画面コンフィギュレータ (オプション)

    手動入力 (オプション)

    MS ExcelまたはXML形式によるMEx自動レポートエクスポート (オプション; Excelテンプレートおよび設定が必要)

    MExコンフィギュレータ (オプション)

    QAL3ドライバ (オプション; SICK QAL3 Masterが必要)

    同期サービス (オプション)

    電子メールアラート (オプション)

    メニュー言語ドイツ語, 英語, フランス語, イタリア語, クロアチア語, リトアニア語, マケドニア語, オランダ語, ポルトガル語, ロシア語, セルビア語, スロバキア語, スロベニア語, スペイン語, ハンガリー語
  • システムMEAC GHG

    システムMEAC GHG

    適合宣言書

    2003/87/EC

    MVO (DEHSt)

    電気保安CE
    算出間隔5 s
    積分時間60 min
    値タイプ5s値, 時間平均値, 代替時間平均値, 日平均値, 年平均値, 時間排出量, 日排出量, 年排出量
    ソフトウェアモジュール

    検出ソフトウェア バージョン3.00 (パラメータ化が必要)

    Modbus-Master

    データベース出力

    データベースMySQL

    GHGレポート

    リモートメンテナンス (オプション)

    メニュー言語ドイツ語, 英語
  • 排出量PC

    排出量PC

    周囲温度
    +5 °C ... +30 °C
    電気保安CE
    保護等級
    IP20
    Modbus✔ , ✔ , ✔
    フィールドバス統合タイプTCP
    RTU RS-232
    RTU RS-485
    PROFIBUS DP
    フィールドバス統合タイプRS-485
    Ethernet
    機能OPCサーバへの接続
    操作MEACソフトウェアからの操作
    電源
    電圧230 V AC
    オプション顧客所有PCのシステム要件:
    オペレーションシステム: Windows XP Professional SP3、Windows 7 Ultimate 32/64bit SP1
    プロセッサ: 2.5 GHz
    メモリ: 2 GB RAM
    ハードドライブ: 2 x 300 GB
    電源ユニット: 500 W
    空きスロット: 3 x PCI 電波時計、モデム、ウォッチドッグ用
  • データ取得ユニットDAE

    データ取得ユニットDAE

    周囲温度
    –5 °C ... +50 °C
    電気保安CE
    保護等級
    IP54
    アナログ出力8 出力:
    0 ... 25 mA
    最大出力数32、無電位ではない
    アナログ入力16 入力:
    -5 ... 30 mA, 100 Ω
    最大入力数80、±10 Vまで無電位
    スイッチング出力12 切替接点:
    48 V AC, 500 mA
    最大出力数96
    スイッチング入力32 入力:
    24 V
    最大入力数256、無電位
    シリアル
    フィールドバス統合タイプRS-232
    機能プロプライエタリサービスインタフェース
    操作排出量PCおよびMEACソフトウェアによる操作
    寸法(幅×高さ×奥行)
    483 mm x 135 mm x 240 mm (詳細は寸法図参照)
    重量
    12 kg
    電源
    電圧115 V AC
    230 V AC
  • フィールドモジュールFM

    フィールドモジュールFM

    周囲温度
    –10 °C ... +50 °C
    電気保安CE
    保護等級
    IP20
    アナログ出力2 出力:
    0 ... 20 mA
    最大出力数16、無電位ではない
    アナログ入力2 入力:
    0 ... 20 mA
    最大入力数16、シングルエンド、無電位ではない
    スイッチング出力4 出力:
    24 V, 500 mA
    最大出力数24
    スイッチング入力4 入力:
    24 V
    最大入力数32
    Modbus
    フィールドバス統合タイプRTU RS-485
    操作排出量PCおよびMEACソフトウェアによる操作
    寸法(幅×高さ×奥行)
    51 mm x 100 mm x 65 mm (詳細は寸法図参照)
    電源
    電圧24 V DC
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード