CEMSソリューション
MCS100FT

実績あるFTIR測定技術で、安定した測定を実現

利点

  • 確実なHF限界値監視
  • 1台の分析装置で12以上のガス成分を測定
  • ユーザのネットワーク環境への組み込みが容易
  • 多くの測定コンポーネントに適用される6ヶ月の長いメンテナンス間隔
  • N2O、CH4、COなどの温室効果ガスの測定に適していることが確認済み2
  • わずかなメンテナンス作業

装置仕様および製品の性能データに関する詳細は、実際と異なる場合があります。各アプリケーションと顧客仕様書によって異なります。

概要

実績あるFTIR測定技術で、安定した測定を実現

FTIR測定原理では、12種類以上の測定成分を同時に検出することが可能であり、お客様それぞれの要件に応じてカスタマイズできます。また、耐腐食性材料製の加熱された測定セルを有するFTIR分析システムMCS100FTは、法令で定められたフッ化水素の規制値を監視することも可能です。MCS100FTは酸素センサを標準装備しており、全炭素分析装置を追加することができます。信頼性の高い測定技術、シンプルな操作性、わずかなメンテナンスの手間を特長とするMCS100FTは、比類のないソリューションコンセプトです。

概要
  • 適合性試験済みの小さなHF測定範囲: 0 ... 3 mg/m³
  • 自動スペクトル調整AutoVALによる信頼性の高い測定値
  • タッチスクリーンによる操作
  • 可動部品なしでエジェクタによる測定ガス供給
  • EN15267に準拠した適合性試験済み
  • SOPAS ETソフトウェアによる遠隔制御と遠隔診断
  • 分析装置の自動調整
  • サンプリングユニットの自動逆洗とフィルタクリーニング

アクセサリ

スペアパーツ

アプリケーション

Service & Support

技術概要

 
  • システムMCS100FT

    システムMCS100FT

    測定量CH4, CO, CO2, Corg, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2, NOx, C3H8, C2H6
    適正検査済みの測定量CH4, CO, CO2, Corg, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
    測定原理FTIR分光法, 炎イオン化検出器, ジルコニア式センサ
    ガス流量
    ≤ 300 l/h
    測定範囲
    CH40 ... 70 ppm / 0 ... 210 ppm
    CO0 ... 60 ppm / 0 ... 1,200 ppm
    CO20 ... 25 Vol.-%
    Corg0 ... 7.5 ppm / 0 ... 75 ppm
    HCl0 ... 10 ppm / 0 ... 100 ppm
    HF0 ... 3 ppm / 0 ... 10 ppm
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 13 ppm / 0 ... 65 ppm
    NO0 ... 150 ppm / 0 ... 1,500 ppm
    NO20 ... 25 ppm / 0 ... 250 ppm
    N2O0 ... 25 ppm / 0 ... 250 ppm
    O20 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 25 ppm / 0 ... 525 ppm
    NOx0 ... 100 ppm / 0 ... 1,000 ppm
    C3H80 ... 25 ppm
    C2H60 ... 40 ppm
    その他の測定範囲および成分については応相談
    認定測定範囲
    CH40 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 300 mg/m³ / 0 ... 1,500 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    HCl0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 90 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³
    HF0 ... 3 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 10 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³
    NO0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 400 mg/m³ / 0 ... 2,000 mg/m³
    NO20 ... 100 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    N2O0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    O20 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 300 mg/m³ / 0 ... 1,500 mg/m³
    設定時間 (t90)
    ≤ 200 s
    FID≤ 45 s
    感度ドリフト
    < 3 %: 全測定範囲のうち (メンテナンス間隔あたり)
    FID< 2 %: 全測定範囲のうち (週当たり)
    ゼロ点ドリフト
    < 3 %: 全測定範囲のうち (メンテナンス間隔あたり)
    FID< 2 %: 全測定範囲のうち (週当たり)
    検出限界
    < 2 %: 測定範囲全体のうち
    プロセス温度
    ≤ +1,300 °C
    測定ガス温度
    ≤ +220 °C
    プロセス圧
    900 hPa ... 1,100 hPa
    周囲温度
    +5 °C ... +35 °C
    冷却装置付き+5 °C ... +50 °C
    保管温度
    –20 °C ... +60 °C
    周囲圧力
    900 hPa ... 1,100 hPa
    周囲湿度
    ≤ 80 %
    結露なし
    適合宣言書

    認証が必要なシステムに対しては認証取得済み

    2001/80/EC (13.BImSchV)

    2000/76/EC (17.BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-Luft (ドイツの大気汚染防止ガイドライン)

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    電気保安CE
    保護等級
    IP43
    オプションIP54
    アナログ出力0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    個数はシステム構成により異なる; 電気的に絶縁; 最大出力数32
    アナログ入力0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    個数はシステム構成により異なる; 電気的に絶縁; 最大入力数32
    スイッチング出力48 V AC, 0.5 A, 35 W / 48 V DC, 0.5 A, 24 W
    個数はシステム構成により異なる; 電気的に絶縁; 最大出力数64
    スイッチング入力3.9 V, 4.5 mA, 0.55 W
    個数はシステム構成により異なる; 最大入力数64
    Modbus✔ , ✔
    フィールドバス統合タイプTCP
    RTU RS-485
    PROFIBUS DP
    備考オプション
    Ethernet
    機能ソフトウェアSOPAS ETまたはOPCサーバーへの接続
    表示
    液晶ディスプレイ
    ステータスLED: 「電源」、「エラー」および「メンテナンス要求」
    入力タッチスクリーン
    操作

    LCディスプレイまたはソフトウェアSOPAS ETから操作

    複数の操作レベル、パスワード保護

    寸法(幅×高さ×奥行)
    分析キャビネット806 mm x 2,165 mm x 605 mm (詳細は寸法図参照)
    冷却装置付き1,096 mm x 2,165 mm x 605 mm
    重量
    ≤ 260 kg
    電源
    電圧装置モデルによって異なる
    消費電力分析キャビネット: ≤ 1,000 VA
    冷却器なし
    サンプルガス配管、加熱式: ≤ 95 VA
    ガス採取ユニット: ≤ 450 VA
    加熱されたガスサンプリング管: ≤ 450 VA
    AUX
    ゼロガス (FTIR/FID)≤ 300 l/h ... ≤ 350 l/h
    計器用空気; 3±0.2 bar; 最大粒子径 1 µm; 最大油含有量 0.1 mg/m³; 最大露点 –30 ℃
    ゼロガス (O2)≤ 350 l/h
    N2中のO2:1~4 Vol.-%; 正確性 ±2%; 3 ±0.2 bar
    基準ガス (FTIR)≤ 350 l/h
    N2中の測定成分; 測定範囲全体の70%; 3 ±0.2 bar
    基準ガス (O2)≤ 350 l/h
    周囲空気
    基準ガス (FID)≤ 450 l/h
    合成空気中のプロパン: 測定範囲全体の75%
    計器用空気≤ 2,000 l/h
    計器用空気; 5~7 bar; 最大粒子径 1 µm; 最大油含有量 0.1 mg/m³; 最大露点 –30 ℃
    燃料ガス≤ 4.8 l/h
    水素: 5.0またはそれ以上; 3 ±0.2 bar
    燃焼用空気≤ 30 l/h
    計器用空気; 3±0.2 bar; 最大粒子径 1 µm; 最大油含有量 0.1 mg/m³; 最大露点 –30 ℃
    サンプルガス接続
    サンプルガス入口DN 4/6
    排気ガス出口DN 8/10
    補助ガス接続
    テストガスDN 4/6
    燃料ガスDN 4/6
    計器用空気DN 6/8
    補正機能内部調整ユニット (オプション)
    制御機能内部ゼロチェック
    オプション統合された全炭化水素分析装置
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード