CEMSソリューション

オーダーメイドの排出量測定

SICKのCEMSソリューションは、発電所、産業プラント、または船上における排出量測定のために特別設計された分析ソリューションです。CEMSソリューションでは、汚染物質および基準値の測定、ならびに関連する国内法および国際法に準拠した結果のデータ処理を行うことができます。

フィルタ:

8 ヒット数:

ヒット件数 1 - 8 / 8

表示: ギャラリービュー リストビュー
煙道ガス監視を行う実績ある測定技術
  • 最大10種のIR成分およびO2とTOCの測定
  • 熱抽出測定技術
  • エジェクタポンプによる摩耗のないガス搬送
  • 内部調整フィルタによる基準点制御
  • 認証されたデジタルModbus®インタフェース
  • プラットフォームに依存しない機器制御用ウェブサーバ
  • HClおよびNH3では乾燥したテストガスを使用
今すぐ比較する
選択
実績あるFTIR測定技術で、安定した測定を実現
  • 適合性試験済みの小さなHF測定範囲: 0 ... 3 mg/m³
  • 自動スペクトル調整AutoVALによる信頼性の高い測定値
  • タッチスクリーンによる操作
  • 可動部品なしでエジェクタによる測定ガス供給
  • EN15267に準拠した適合性試験済み
  • SOPAS ETソフトウェアによる遠隔制御と遠隔診断
  • 分析装置の自動調整
  • サンプリングユニットの自動逆洗とフィルタクリーニング
今すぐ比較する
選択
安心感の高い航行に向けて
  • 頑強な設計と高い測定精度
  • MARPOL Annex VIおよびIMO MEPCに準拠して、船級協会から型式認証を取得済み
  • SO2とCO2をガススクラバーの下流で測定するために設計
  • MARSIC300の定評あるコンポーネントを使用
今すぐ比較する
選択
安全を確保して正しい航路へ
  • 堅牢なデザインと測定正確度
  • MARPOL Annex VIおよびIMO MEPCに準拠して、複数の船級協会から型式認証を取得済み
  • 低濃度および高濃度のSO2およびNOxに対して適合された測定範囲
  • 最大7種の測定ガス成分まで同時測定: SO2、CO2、CO、NO、NO2、NH3、H2O
今すぐ比較する
選択
シンプルで費用対効果の高い排出量データ管理
  • 測定装置およびシステムからのバス対応データ収集
  • IED指令、EN 14181 QAL2およびオプションでQAL3に準拠した評価 (CUSUM)
  • 自動バックアップによる確実な保存
  • 人間工学に基づいて設計された評価規則と装置状態の常時監視用ディスプレイ
  • 5秒単位で行われる設備制御への迅速なデータ伝送
今すぐ比較する
選択
温室効果ガスを算出せずに測定
  • CO2とN2Oの排出量を測定するin-situソリューション
  • 変化する燃料および混合燃料でも直接測定
  • 乾燥状態から湿った状態への換算が不要な測定
  • 温室効果ガス排出量は制御ユニットで直接出力
今すぐ比較する
選択
実績があり信頼性の高い排出量データ管理
  • 1、2、13、17、27、30、31BImSchVおよびTA-Luftに従った評価
  • アナログおよびデジタルのデータ取得、5秒/1分間隔の保存および自動バックアップ機能付き
  • 分散可視化、ネットワーク内での操作、自動の電子メールアラート
  • プロセス画面でも柔軟なデータ表示
  • 5秒/1分間隔で顧客システムへアナログおよびデジタル式でデータ転送
  • QAL3サイクルの記録
今すぐ比較する
選択
粉塵、流量、圧力、温度を組み合わせた測定
  • 機械的調整は不要
  • 自動チェックサイクルによるセルフテスト
  • 使いやすいソフトウェアを介した簡単なパラメータ化および操作
  • ガス温度 200 ℃まで
  • 0.7 m以上の内径の煙突用
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 1 - 8 / 8