リフレクタおよび光学系
パーフェクトな相互作用
538 ヒット数:
- アクセサリグループ: 光軸調整補助
- 説明: 様々なセンサ用のレーザ光軸調整補助、レーザー機器クラス2 (IEC 60825): 光線を直視しないでください!
- 寸法: 19 mm 67.3 mm 66.9 mm
- アクセサリグループ: リフレクタ
- アクセサリ群: 特殊リフレクタ
- 説明: 反射面が湿気で曇るのを防ぐ防曇、ネジ止め式
- 寸法: 40 mm 60 mm
- 動作時の周囲温度: –30 °C ... +65 °C
- アクセサリグループ: リフレクタ
- アクセサリ群: ファイントリプルリフレクタ
- 説明: ファイルントリプル、ネジ止め式、レーザセンサに適切
- 寸法: 20 mm 32 mm
- 動作時の周囲温度: –30 °C ... +65 °C
- アクセサリグループ: リフレクタ
- アクセサリ群: ファイントリプルリフレクタ
- 説明: マイクロプリズム反射テープREF-AC1000付きリフレクタ、レーザセンサに適切、光軸調整に関する注意事項に注意
- 寸法: 29 mm 45 mm
- 動作時の周囲温度: –30 °C ... +60 °C
- アクセサリグループ: リフレクタ
- アクセサリ群: 反射テープ
- 説明: IRF 2000反射テープ 95 mm x 30 mm x 0.15 mm、偏光効果なし
- 動作時の周囲温度: –10 °C ... +60 °C
- アクセサリグループ: リフレクタ
- アクセサリ群: 反射テープ
- 説明: 自己粘着、偏光フィルタ付きリフレクタ形光電センサには不向き、寸法をロールからカスタマイズ可能
- 寸法: 61 cm 4.57 m
- 動作時の周囲温度: –25 °C ... +65 °C
- アクセサリグループ: リフレクタ
- アクセサリ群: 反射テープ
- 説明: 反射テープ「Diamond Grade」、自己粘着、全シートからカスタマイズ可能
- 寸法: 74.9 cm 91.4 cm
- 動作時の周囲温度: –34 °C ... +70 °C
- アクセサリグループ: リフレクタ
- アクセサリ群: 角型
- 説明: 反射板、反射テープ「Diamond Grade」、665 mm x 665 mm、ベース板の材質: アルミニウム、ネジ止め式
- 動作時の周囲温度: –25 °C ... +65 °C