電源ユニットおよび電源ケーブル
最適な電源供給
45 ヒット数:
- 入力電圧: 100 V AC ... 240 V AC
- 出力電圧: 24 V DC
- 出力電流: 1 A
- 説明: 予め組み立てられたM12メスコネクタ (17ピン) 付き24V電源ユニット (※日本での使用不可)。欧州、米国、英国、オーストラリア向けのオスコネクタを含む
- 入力電圧: 100 V AC ... 240 V AC
- 出力電圧: 24 V DC
- 出力電流: 1 A
- 説明: 予め組み立てられたM12メスコネクタ (5ピン、Aコード) 付き24 V電源ユニット。欧州、米国、英国、オーストラリア向けのオスコネクタを含む
- 入力電圧: 100 V AC ... 240 V AC
- 出力電圧: 5 V DC
- 出力電流: 2 A
- 説明: 電源ユニット、入力AC 100~240 V、出力DC 5 V/2 A (RS-232-TTLケーブル使用時に必要、医療規格EN 60601/IEC 60601は満たしていません)
- 入力電圧: 100 V AC ... 240 V AC
- 出力電圧: 24 V DC
- 出力電流: 2.1 A
- 説明: 電源ユニット DC 24 V / 2.1 A、設定範囲 24 V~28 V、入力電流代表値 0.77 A / 0.44 A、電力周波数 50 Hz~60 Hz
- 入力電圧: 90 V AC ... 255 V AC
- 出力電圧: 5.2 V DC
- 出力電流: 1 A
- 説明: 充電ステーション用EU向けオスコネクタ付き電源ユニット、1 A、5.2 V DC、90 V AC ... 255 V AC、50 Hz ... 60 Hzの場合 (Honeywell PS-05-1000W-C)
- 入力電圧: 90 V AC ... 255 V AC
- 出力電圧: 5.2 V DC
- 出力電流: 1 A
- 説明: 充電ステーション用英国向けオスコネクタ付き電源ユニット、1 A、5.2 V DC、90 V AC ... 255 V AC、50 Hz ... 60 Hzの場合 (Honeywell PS-05-1000W-G)
- 入力電圧: 90 V AC ... 255 V AC
- 出力電圧: 5.2 V DC
- 出力電流: 1 A
- 説明: ケーブル接続のハンドヘルドスキャナ用EU向けオスコネクタ付き電源ユニット、1 A、5.2 V DC、90 V AC ... 255 V AC、50 Hz ... 60 Hzの場合 (Honeywell 46-00526)
- 入力電圧: 90 V AC ... 255 V AC
- 出力電圧: 5.2 V DC
- 出力電流: 1 A
- 説明: ケーブル接続のハンドヘルドスキャナ用北米向けオスコネクタ付き電源ユニット、1 A、5.2 V DC、90 V AC ... 255 V AC、50 Hz ... 60 Hzの場合 (Honeywell 46-00525)
- 入力電圧: 90 V AC ... 255 V AC
- 出力電圧: 5.2 V DC
- 出力電流: 1 A
- 説明: ケーブル接続のハンドヘルドスキャナ用英国向けオスコネクタ付き電源ユニット、1 A、5.2 V DC、90 V AC ... 255 V AC、50 Hz ... 60 Hzの場合 (Honeywell 46-00870)
- 入力電圧: 100 V AC ... 240 V AC
- 出力電圧: 12 V DC
- 出力電流: 4.16 A
- 説明: Power supply for ZS36xx, battery charger, EA 3600 module (Zebra PWRBGA12V50W0WW), requires DC and AC line
- 出力電圧: 12 V DC
- 出力電流: 4.16 A
- 説明: DC cable for power supply (#6074455, Zebra PWRBGA12V50W0WW) for use with ZS36xx (Zebra CBL-DC-451A1-01)
- 出力電圧: 12 V DC
- 出力電流: 4.16 A
- 説明: DC cable for power supply (#6074455, Zebra PWRBGA12V50W0WW) for use with battery charger (Zebra CBL-DC-375A1-01)
- 入力電圧: 100 V AC ... 240 V AC
- 出力電圧: 9 V DC
- 説明: 汎用電源装置、入力AC 100~240 V、出力DC 9 V、ヨーロッパ向けのSCHUKOオスコネクタ付き電源ケーブルを含む (医療規格EN 60601/IEC 60601は満たしていません)