固定システム
柔軟な取付
1,440 ヒット数:
- 説明: 2台の機器用 (投光器および受光器など) FlexFixブラケット、光軸調整可能 ± 15°、M5ネジを含む
- 材料: プラスチック
- 詳細: プラスチック
- 包装単位: 4 個数
- 説明: 1台の機器用 (投光器または受光器など) FlexFixブラケット、光軸調整可能 ± 15°、M5ネジを含む
- 材料: プラスチック
- 詳細: プラスチック
- 包装単位: 2 個数
- 材料: アルミニウム
- 詳細: アルミニウム
- 納入範囲: 固定具 (センサ) および固定具 (ブラケット) を含む
- 使用可能: W23L/W27L からW12L へのアダプタプレート
- 説明: 1台の機器 (投光器や受光器など) 用のCompact FlexFixブラケット、光軸調整可能± 15°、M5ネジを含む、皿ネジを使った取付け
- 材料: プラスチック
- 詳細: プラスチック
- 包装単位: 2 個数
- 説明: 2台の機器 (投光器や受光器など) 用のCompact FlexFixブラケット、光軸調整可能 ± 15°、M5ネジを含む、皿ネジを使った取付け
- 材料: プラスチック
- 詳細: プラスチック
- 包装単位: 4 個数
- 説明: 既存の穴形状でGLS1を簡単に取付けるためのアダプタプレート
- 詳細: 亜鉛めっき鋼
- 納入範囲: アダプタプレート、アダプタプレートとGLS1用ネジセット
- 適切: GLS100
- 説明: 既存の穴形状でGLS1を簡単に取付けるためのアダプタブラケット
- 詳細: 亜鉛めっき鋼
- 納入範囲: アダプタブラケット、アダプタブラケットとGLS1用ネジセット
- 適切: GLS100
- 説明: 取付キット、衝突保護および光軸調整補助
- 寸法 (幅×高さ×長さ): 101.5 mm x 92 mm x 75 mm
- 材料: 陽極酸化アルミニウム
- 詳細: 陽極酸化アルミニウム
- 納入範囲: 取付材料を含む
- 適切: TiM
- 説明: 2台の機器用 (例: 投光器と受光器) スイベルマウントブラケット、360°光軸調整可能、スイベルマウントポートとスイベルマウントアダプタで構成、M5ネジを含む
- 材料: プラスチック
- 詳細: プラスチック
- 包装単位: 4 個数