モジュールおよびゲートウェイ
賢く接続
77 ヒット数:
- アクセサリ群: フィールドバスモジュール
- 説明: PROFINET IO-Linkマスタ、IO-Link V1.1、Port Class A、7/8''ケーブル 24 V / 8 A経由の供給電源、M12ケーブル経由のフィールドバス接続
- アクセサリ群: フィールドバスモジュール
- 説明: EtherNet/IP IO-Linkマスタ、IO-Link V1.1、Port Class A、電源供給は7/8''ケーブル24 V / 8 A経由、フィールドバス接続はM12ケーブル経由
6068089
- アクセサリ群: フィールドバスモジュール
- 説明: WLL180T、KTL180およびAOD1用EtherCATカプラ。 特性: EtherCAT, 最大伝送速度 100 MBaud, M12接続 EtherCAT, 供給電圧接続 M8、4ピン, 接続されているセンサのプロセス/サービスデータの完全な読み取り/書き込み機能
- アクセサリ群: フィールドバスモジュール
- 説明: EtherCAT IO-Linkマスタ、IO-Link V1.1、Port Class A、 7/8''ケーブル 24 V / 8 A経由の供給電源、M12ケーブル経由のフィールドバス接続
- アクセサリ群: クローニングモジュール
- 説明: IO-Link バージョンV1.1、ポートクラス2、PIN 2、4、5はガルバニック接続、供給電圧 18 V DC~32 V DC (短絡保護されたネットワークにおける動作での限界値は最大8 A)
7029706
- アクセサリ群: インタフェースモジュール
- 説明: WTR用ゾーンステータスインタフェースモジュール、300 mmの上流オスケーブル、300 mmの下流メスケーブル
7029704
- アクセサリ群: インタフェースモジュール
- 説明: WTR用フル機能のインタフェースモジュール、300 mmの上流オスケーブル、300 mmの下流メスケーブル
7028943
- アクセサリ群: フィールドバスモジュール
- 説明: PROFIBUS通信モジュールキット、CDM 410、420、または490との使用のみ可
7028942
- アクセサリ群: フィールドバスモジュール
- 説明: DeviceNet通信モジュールキット、CDM 410、420、または490との使用のみ可
1061790
- アクセサリ群: 接続モジュール
- 説明: IO-Link V1.1 ポートクラスA、USB2.0接続、オプションの外部供給電圧24V / 1A
6068088
- アクセサリ群: フィールドバスモジュール
- 説明: WLL180T、KTL180およびAOD1向けPROFINETカプラ。 特性: PROFINET IRT, 伝送速度 10 MBaud - 100 MBaud, M12 PROFINET接続, 供給電圧接続 M8、4ピン, 接続されているセンサのプロセス/サービスデータの完全な読み取り/書き込み機能
2079867
- アクセサリ群: 接続モジュール
- 説明: 最適化されたモータフィードバックスプリッタボックス: 2つのエンコーダ/モータフィードバックシステム接続用。モーションコントロールモジュールFX3-MOCへの接続: メスコネクタ、D-Sub HD、15ピン。
2068729
- アクセサリ群: 接続モジュール
- 説明: デュアルエンコーダ接続ボックス: 2つのエンコーダ接続用。モーションコントロールモジュールFX3-MOCへの接続: メスコネクタ、D-Sub HD、15ピン。
2068728
- アクセサリ群: 接続モジュール
- 説明: モータフィードバックスプリッタボックス: 1つのエンコーダ/モータフィードバックシステム接続用。モーションコントロールモジュールFX3-MOCへの接続: メスコネクタ、D-Sub HD、15ピン。もう一つのモータフィードバックスプリッタボックス接続用: メスコネクタ、D-Sub、9ピン。
6052566
- アクセサリ群: フィールドバスモジュール
- 説明: 特性: Profibus DP-V1スレーブ, 伝送速度9.6 KBit/s~12 MBit/s, D-Sub接続 (RS485)、9ピン、Profibus, 接続M8、4ピン, 接続されているセンサのすべてのパラメータにアクセス可能
6068091
- アクセサリ群: フィールドバスモジュール
- 説明: WLL180TおよびAOD1向けProfinetカプラー。 特性: Profinet IRT, 伝送速度10 MBaud - 100 MBaud, M12接続, 供給電圧接続 M8、4ピン, 接続されているセンサのスイッチング出力Q1の出力のみ
7122785
- アクセサリ群: インタフェースモジュール
- 説明: シリアルポートインタフェースおよび電源ケーブル (5 m)、端子台およびRS-422ジャンパー付き