その他のアクセサリ
様々な要件に対応
572 ヒット数:
- 説明: SVip® LANプログラミングツール、すべてのモータフィードバックシステム用
- 納入範囲: 1x プログラミングツール PGT-11-S LAN、1x 電源ユニット 100-240 V AC / 12 V DC、プライマリアダプタ (ヨーロッパ、英国、米国/日本、オーストラリア)、Ethernetケーブル 3 m
- 説明: ハンドヘルド型プログラミング装置 (プログラミング可能なSICKエンコーダAHS/AHM36 CANopen、傾斜センサTMS/TMM61 CANopen、TMS/TMM88 CANopen、TMS/TMM88アナログ、およびAHS/AHM36 CANopen搭載のワイヤエンコーダ向け)コンパクトサイズ、軽量、直感的に操作可能
- 納入範囲: 1x プログラミングツール PGT-12-Pro スタンドアロン、4x アルカリ電池 1.5 V 単3形 (AA)
Sensor Visualization
SLT
- 製品カテゴリ: LEDシグナルランプ
- その他の機能: IO-Linkシグナルランプ, IO-Link経由のパラメータ化, SICKのエンジニアリングツールであるユーザインタフェースSOPAS ETで直接簡単に設定可能
- 説明: ディスプレイプログラミング装置 (プログラミング可能なSICKのエンコーダDFS60、DFV60、AFS/AFM60、AHS/AHM36、およびDFS60、AFS/AFM60、AHS/AHM36搭載のワイヤエンコーダ向け)コンパクトサイズ、軽量、直感的に操作可能
- 納入範囲: 1x プログラミングツール PGT-10-Pro スタンドアロン、4x アルカリ電池 1.5 V 単3形 (AA)
- 説明: プログラミング装置USB (プログラミング可能なSICKのエンコーダAFS60、AFM60、DFS60、VFS60、DFV60、およびプログラミング可能なエンコーダを搭載したワイヤエンコーダ向け)