アダプタ
適切な接続を
122 ヒット数:
- 接続タイプ ヘッドA: 4ピン
- スロット数: 10
- 差込口の接続タイプ: M8 4ピン Aコード メスコネクタ
- 認可: UL, CE
- ケーブル: 5 m, 22芯, PUR、ハロゲンフリー
- 説明: 非シールド
- 応用分野: ドラッグチェーン作動
- 接続タイプ ヘッドA: 3ピン
- スロット数: 6
- 差込口の接続タイプ: M8 3ピン Aコード メスコネクタ
- 認可: UL, CE
- ケーブル: 5 m, 8芯, PUR、ハロゲンフリー
- 説明: 非シールド
- 応用分野: ドラッグチェーン作動
- 接続タイプ ヘッドA: 3ピン
- スロット数: 10
- 差込口の接続タイプ: M8 3ピン Aコード メスコネクタ
- 認可: UL, CE
- ケーブル: 5 m, 12芯, PUR、ハロゲンフリー
- 説明: 非シールド
- 応用分野: ドラッグチェーン作動
- 接続タイプ ヘッドA: 4ピン
- スロット数: 8
- 差込口の接続タイプ: M8 4ピン Aコード メスコネクタ
- 認可: UL, CE
- ケーブル: 5 m, 18芯, PUR、ハロゲンフリー
- 説明: 非シールド
- 応用分野: ドラッグチェーン作動
- 接続タイプ ヘッドA: 3ピン
- スロット数: 8
- 差込口の接続タイプ: M8 3ピン Aコード メスコネクタ
- 認可: UL, CE
- ケーブル: 5 m, 10芯, PUR、ハロゲンフリー
- 説明: 非シールド
- 応用分野: ドラッグチェーン作動
- アクセサリ群: その他のアダプタお
- 説明: セーフティマルチビームスキャナをカスケードに接続するためのコネクタ2つのscanGrid2の接続用、または1つのscanGrid2と1つの追加のMulti Sensor Connectorの接続用
- 接続タイプ ヘッドA: メスコネクタ, M12, 8ピン, Aコード
- 接続タイプ ヘッドB: メスコネクタ, M12, 8ピン, Aコード
- 接続タイプ ヘッドC: オスコネクタ M12 8ピン Aコード
- 説明: 投光器と受光器への同時接続用T分岐アダプタは制御キャビネットからのケーブルを投光器と受光器に分岐
- 注意: 8ピン
- アクセサリ群: その他のアダプタお
- 説明: microScan3 Pro – PROFINET M12バリエーション、プッシュプルへの接続用
- アクセサリ群: その他のアダプタお
- 接続タイプ ヘッドA: メスコネクタ, 端子台, 7ピン, ストレート
- 接続タイプ ヘッドB: オスコネクタ, M12, 5ピン, ストレート
- 説明: deTec4 Core投光器または受光器 (M12オスコネクタ、5ピン) と既存のFGS接続スペースとの接続用アダプタ
- 接続タイプ ヘッドA: オスコネクタ, M12, 5ピン, Aコード
- 接続タイプ ヘッドB: メスコネクタ, M12, 5ピン, Aコード
- 接続タイプ ヘッドC: メスコネクタ M12 5ピン Aコード
- アクセサリ群: その他のアダプタお
- 説明: ボタン (M12、8ピン) を使用して、deTec4の投光器に統合されているレーザ光軸調整補助装置をオンまたはオフにすることができます。
- アクセサリ群: その他のアダプタお
- 説明: ボタン (M12、5ピン) を使用して、deTec4の投光器に統合されているレーザ光軸調整補助装置をオンまたはオフにすることができます。
- アクセサリ群: その他のアダプタお
- 接続タイプ ヘッドA: メスコネクタ, 端子台, 7ピン
- 接続タイプ ヘッドB: オスコネクタ, M26, 12ピン
- 説明: M4000 Advancedの投光器と既存のPGコネクタ付きMSL接続スペースとの接続用アダプタ (オスコネクタM26、12ピン)
- アクセサリ群: その他のアダプタお
- 接続タイプ ヘッドA: メスコネクタ, 端子台, 8ピン
- 接続タイプ ヘッドB: オスコネクタ, M26, 12ピン
- 説明: M4000 Advancedの受光器と既存のPGコネクタ付きMSL接続スペースとの接続用アダプタ (オスコネクタM26、12ピン)
- アクセサリ群: その他のアダプタお
- 接続タイプ ヘッドA: メスコネクタ, 端子台, 8ピン
- 接続タイプ ヘッドB: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 説明: M4000 Standardの受光器と既存のPGコネクタ付きMSL接続スペースとの接続用アダプタ (オスコネクタM12、8ピン)
- アクセサリ群: その他のアダプタお
- 接続タイプ ヘッドA: メスコネクタ, 端子台, 7ピン
- 接続タイプ ヘッドB: オスコネクタ, M12, 8ピン
- 説明: M4000 Standardの投光器と既存のPGコネクタ付きMSL接続スペースとの接続用アダプタ (オスコネクタM12、8ピン)
- 接続タイプ ヘッドA: メスコネクタ, M12, 5ピン, Aコード
- 接続タイプ ヘッドB: メスコネクタ, M12, 8ピン, Aコード
- 接続タイプ ヘッドC: オスコネクタ M12 8ピン Aコード
- 注意: オスコネクタM12 (8ピン) を 1 x メスコネクタM12 (8ピン) へ、1 x メスコネクタM12 (5ピン) へ, PLCの接続用
- 接続タイプ ヘッドA: オスコネクタ, M12, 5ピン, Aコード
- 接続タイプ ヘッドB: メスコネクタ, M12, 5ピン, Aコード
- 接続タイプ ヘッドC: メスコネクタ M12 5ピン Aコード
- 説明: 90°回転型ピンインサート
- 接続タイプ ヘッドA: メスコネクタ, M12, 5ピン
- 接続タイプ ヘッドB: メスコネクタ, M23, 19ピン
- スロット数: 8
- 差込口の接続タイプ: M12
- 説明: オスコネクタM23
- 注意: センサおよびアクチュエータの接続