お問合せ
フィードバック

safeHDDM™: 安全性に新しいプラットフォームを提供

safeHDDM™は、何度も実証されたSICKの方法HDDM™ (HDDM = high definition distance measurement 高分解能距離測定) に基づいています。スキャン技術safeHDDM™は、タイムオブフライト測定の評価における新しい基準を打ち出します。

safeHDDM™のさらなる実力: セーフティレーザスキャナmicroScan3は、スキャンあたり最大80,000の単一パスを送信し、従来の測定方法と比較して何倍もの評価情報を提供します。microScanは、この多数の単一パルスから、700の信頼性の高い測定値を算出します。新しいフィルタおよびインテリジェントなアルゴリズムを通して、safeHDDM™は確実に動作し、microScan3は、例えば黒スーツのズボンなど、わずか1.8%の反射率の対象物でさえ検出することができます。同時にこの新技術は、粉塵や外乱光が発生する環境での信頼性を向上させます。

実証された信頼性

safeHDDM™を搭載したセーフティレーザスキャナmicroScan3の利点:

  • 外乱光に対する耐性
  • その他のレーザスキャナまたはその他の赤外線源による影響なし
  • 汚れや粉塵に対する優れた堅牢性
上へ