Contatto
Feedback

Accessori
Connettori e cavi

YM2A15-000S01FY2A4
2099600
Di solito disponibile entro 3 settimane
Pezzo
Copia shortlink
    • Dati tecnici
      Famiglia di accessoriRipartitore a Y
      Tipo di collegamento testa AConnettore maschio, M12, 5 poli, Codifica A
      Tipo di collegamento testa BConnettore femmina, M12, 4 poli, Codifica A
      Tipo di collegamento testa CConnettore femmina, M12, 4 poli, Codifica A
      Bloccaggio connettore a spinaCollegamento avvitabile
      Tipo di segnaleCavo sensore/attuatore
      Materiale, connettore a spina testa ATPU
      Materiale, connettore a spina testa BTPU
      Materiale, connettore a spina testa CTPU
      Materiale dado zigrinato testa APressofusione di zinco, nichelato
      Materiale dado zigrinato testa BPressofusione di zinco, ottonato
      Materiale dado zigrinato testa CPressofusione di zinco, nichelato
      Ampiezza chiave13
      Coppia di serraggio0,6 Nm
      Schermatura testaNon schermato
      Tensione di misurazione≤ 60 V DC
      Tensione operativa1,5 kV
      Capacità di condurre corrente≤ 4 A
      Resistenza di isolamento100 MΩ
      Grado di sporco3
      Categoria di sovratensioneIII
      Resistività di massa30 mΩ
      Grado di protezioneIP65 / IP66K / IP67
      Temperatura di esercizio
      Testa–25 °C ... +85 °C
      UL-File-Nr.E335179
      Omologazioni

      CE

      UL

    Disegni tecnici

    YM2A15-000S01FY2A4
    Disegno quotato
    YM2A15-000S01FY2A4
    Anschlussschema
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto
Torna su