Contatto
Feedback

Accessori
Connettori e cavi

YF2A28-020XXXXLEAX Ripartitore a Y
6048329
Disponibile a magazzino
Pezzo
Copia shortlink
    • Dati tecnici
      Famiglia di accessoriRipartitore a Y
      Tipo di collegamento testa AConnettore femmina, M12, 8 poli, Codifica A
      Tipo di collegamento testa BFili liberi
      Tipo di collegamento testa CFili liberi
      Cavo di collegamento2 m, PUR
      Materiale cavoPUR
      Sezione conduttore0,25 mm²
      Materiale della custodiaPUR
      Raggio di curvatura
      In stato mobile57 mm
      Grado di protezioneIP65 / IP67
      DescrizioneDistributore Y schermato, connettore femmina, M12, 8 poli, su 2 x estremità cavo aperte, 4 poli, 0,25 mm², twisted pair, lunghezza 2x2 m
      Temperatura di esercizio
      In stato mobile–5 °C ... +70 °C
      In caso di installazione fissa–40 °C ... +80 °C

    Disegni tecnici

    YF2A28-020XXXXLEAX Ripartitore a Y
    Disposizione PIN
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto
Torna su