Contatto
Feedback

Accessori
Connettori e cavi

Y8A4AA2-LXXXUGA050
2115732
Disponibile a magazzino
Pezzo
Copia shortlink
    • Dati tecnici
      Famiglia di accessoriBox di ripartizione
      Uscita di commutazionePNP
      SchermaturaNon schermato
      Numero di punti d'innesto10
      Materiale della custodiaTPU
      Colore housingNero
      Tipo di collegamento fessureM8, 4 poli, Codifica A, Connettore femmina
      Tipo di collegamento principaleFili liberi
      Cavo di collegamento5 m, A 22 fili, PUR, senza alogeno
      Diametro cavo11,3 mm
      Colore cavoGrigio
      Velocità di spostamento2 m/s
      Corsa5 m
      Accelerazione≤ 5 m/s²
      Raggio di curvatura
      In stato mobile> 10 x diametro cavo
      In caso di installazione fissa> 10 x diametro cavo
      Funzionamento a catena di trascinamento> 10 x diametro cavo
      Cicli di piegatura≤ 5.000.000
      Ampiezza chiave
      Fessure9
      Coppia di serraggio
      Fessure0,4 Nm
      Indicatore a LED
      Fessure2 x fessura
      Collegamento principale1x per ripartitore
      Tensione di misurazione≤ 24 V DC
      Tensione di esercizio18 V DC ... 30 V DC
      Capacità di condurre corrente10 A, Completo a 30 °C (vedi fattori di correzione EN 60204-1)
      Categoria di sovratensioneIII
      Temperatura di esercizio
      In stato mobile–5 °C ... +80 °C
      In caso di installazione fissa–40 °C ... +80 °C
      Funzionamento a catena di trascinamento–5 °C ... +60 °C
      Centralina–20 °C ... +72 °C
      Grado di protezioneIP65/ IP67
      UL-File-Nr.E238799
      Omologazioni

      UL

      CE

      Campo d'impiegoFunzionamento a catena di trascinamento
      Dotazione di fornitura10 x linguette di etichettatura

    Disegni tecnici

    Y8A4AA2-LXXXUGA050
    Disegno quotato
    Y8A4AA2-LXXXUGA050
    Anschlussschema Cd-479
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto
Torna su