![]() |
|
Famiglia di accessori | Box di ripartizione | ||||||||||
Uscita di commutazione | PNP | ||||||||||
Schermatura | Non schermato | ||||||||||
Numero di punti d'innesto | 8 | ||||||||||
Materiale della custodia | TPU | ||||||||||
Colore housing | Nero | ||||||||||
Tipo di collegamento fessure | M8, 3 poli, Codifica A, Connettore femmina | ||||||||||
Tipo di collegamento principale | Fili liberi | ||||||||||
Cavo di collegamento | 5 m, A 10 fili, PUR, senza alogeno | ||||||||||
Diametro cavo | 9,2 mm | ||||||||||
Colore cavo | Grigio | ||||||||||
Velocità di spostamento | 2 m/s | ||||||||||
Corsa | 5 m | ||||||||||
Accelerazione | ≤ 5 m/s² | ||||||||||
| |||||||||||
Cicli di piegatura | ≤ 5.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Tensione di misurazione | ≤ 24 V DC | ||||||||||
Tensione di esercizio | 18 V DC ... 30 V DC | ||||||||||
Capacità di condurre corrente | 10 A, Completo a 30 °C (vedi fattori di correzione EN 60204-1) | ||||||||||
Categoria di sovratensione | III | ||||||||||
| |||||||||||
Grado di protezione | IP65/ IP67 | ||||||||||
UL-File-Nr. | E238799 | ||||||||||
Omologazioni | UL CE | ||||||||||
Campo d'impiego | Funzionamento a catena di trascinamento | ||||||||||
Dotazione di fornitura | 10 x linguette di etichettatura |
Prodotti e settori industriali
Portfolio prodottiSettori industrialiAccessoriServizio e supporto
Portfolio servizioDownload di softwareDownload di documentazioniRegistrazioneKnow How
TecnologieSicurezza funzionaleNews ed eventi
NewsletterSICK Sensor BlogEventiContatto
Modulo di contattoFeedbackIl gruppo SICK
La filiale italianaSedi nel mondoCertifications