Contatto
Feedback

Accessori
Connettori e cavi

Y8A36A2-C2A8000XXX
2115734
Disponibile a magazzino
Pezzo
Copia shortlink
    • Dati tecnici
      Famiglia di accessoriBox di ripartizione
      Uscita di commutazionePNP
      SchermaturaNon schermato
      Numero di punti d'innesto6
      Materiale della custodiaTPU
      Colore housingNero
      Tipo di collegamento fessureM8, 3 poli, Codifica A, Connettore femmina
      Tipo di collegamento principaleM12, 8 poli, Codifica A, Connettore maschio
      Ampiezza chiave
      Fessure9
      Collegamento principale13
      Coppia di serraggio
      Fessure0,4 Nm
      Collegamento principale0,6 Nm
      Indicatore a LED
      Fessure1 x fessura
      Collegamento principale1x per ripartitore
      Tensione di misurazione≤ 24 V DC
      Tensione di esercizio18 V DC ... 30 V DC
      Capacità di condurre corrente2 A, Completo a 30 °C (vedi fattori di correzione EN 60204-1)
      Categoria di sovratensioneIII
      Temperatura di esercizio
      Centralina–20 °C ... +55 °C
      Grado di protezioneIP65/ IP67
      UL-File-Nr.E238799
      Omologazioni

      UL

      CE

      Dotazione di fornitura5 x linguette di etichettatura

    Disegni tecnici

    Y8A36A2-C2A8000XXX
    Disegno quotato
    Y8A36A2-C2A8000XXX
    Anschlussschema Cd-481
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto
Torna su