Contatto
Feedback

Accessori
Moduli e gateway

WI180C-PNS01
6068091
Di solito disponibile entro 3 settimane
Pezzo
Copia shortlink
    • Dati tecnici
      Famiglia di accessoriModuli bus di campo
      Grado di protezioneIP54
      Dimensioni (La x A x Lu)39 mm x 36,3 mm x 102,35 mm
      DescrizioneAccoppiatore Profinet per WLL180T e AOD1. Caratteristiche: Profinet IRT; trassi tra trasferimento di 10 MBaud - 100 MBaud; collegamento M12; attacco alimentazione elettrica M8, 4 pin; solo emissione dell’uscita di commutazione Q1 dei sensori collegati
    • Classificazioni
      ECl@ss 5.027242202
      ECl@ss 5.1.427242602
      ECl@ss 6.027242602
      ECl@ss 6.227242602
      ECl@ss 7.027242602
      ECl@ss 8.027242602
      ECl@ss 8.127242602
      ECl@ss 9.027242602
      ECl@ss 10.027242602
      ECl@ss 11.027242602
      ETIM 5.0EC001597
      ETIM 6.0EC001597
      ETIM 7.0EC001597
      UNSPSC 16.090132151705

    Disegni tecnici

    WI180C-PNS01
    Disegno quotato
    WI180C-PNS01
    dati tecnici
    WI180C-PNS01
    Disegno quotato Blocchi dati
    WI180C-PNS01
    Disegno quotato Diagnosi
    WI180C-PNS01
    Dati IO
    WI180C-PNS01
    Anschlussschema Cd-416
    WI180C-PNS01
    Anschlussschema Cd-409
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto
Torna su