Contatto
Feedback

Accessori
Moduli e gateway

WI180C-PN
6068088
Disponibile su richiesta
Pezzo
Copia shortlink
    • Dati tecnici
      Famiglia di accessoriModuli bus di campo
      Grado di protezioneIP54
      Dimensioni (La x A x Lu)39 mm x 36,3 mm x 102,35 mm
      DescrizioneAccoppiatore Profinet per WLL180T, KTL180 e AOD1. Caratteristiche: PROFINET IRT; tassi di trasferimento tra10 Mbaud e 100 Mbaud; attacco M12; attacco alimentazione elettrica M8, 4 pin; piena funzionalità di lettura/scrittura dei dati di processo e di servizio dei sensori collegati
    • Classificazioni
      ECl@ss 5.027242202
      ECl@ss 5.1.427242602
      ECl@ss 6.027242602
      ECl@ss 6.227242602
      ECl@ss 7.027242602
      ECl@ss 8.027242602
      ECl@ss 8.127242602
      ECl@ss 9.027242602
      ECl@ss 10.027242602
      ECl@ss 11.027242602
      ETIM 5.0EC001597
      ETIM 6.0EC001597
      ETIM 7.0EC001597
      UNSPSC 16.090132151705

    Disegni tecnici

    WI180C-PN
    Disegno quotato
    WI180C-PN
    dati tecnici
    WI180C-PN
    Anschlussschema Cd-416
    WI180C-PN
    Anschlussschema Cd-409
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto
Torna su