Contatto
Feedback

Accessori
Moduli e gateway

WI180C-PB
6052566
Disponibile a magazzino
Pezzo
Copia shortlink
    • Dati tecnici
      Famiglia di accessoriModuli bus di campo
      IndicazioneAccoppiatore Profibus per WLL180T o OD Mini
      Grado di protezioneIP50
      Dimensioni (La x A x Lu)39 mm x 38,2 mm x 102,55 mm
      DescrizioneCaratteristiche: Profibus DP-V1 Slave; quote di trasferimento da 9,6 KBit/s - 12 MBit/s; collegamento D-Sub (RS485), 9 poli, Profibus; collegamento M8, 4 poli; accesso possibile a tutti i parametri dei sensori collegati
    • Classificazioni
      ECl@ss 5.027242202
      ECl@ss 5.1.427242602
      ECl@ss 6.027242602
      ECl@ss 6.227242602
      ECl@ss 7.027242602
      ECl@ss 8.027242602
      ECl@ss 8.127242602
      ECl@ss 9.027242602
      ECl@ss 10.027242602
      ECl@ss 11.027242602
      ETIM 5.0EC001597
      ETIM 6.0EC001597
      ETIM 7.0EC001597
      UNSPSC 16.090132151705

    Disegni tecnici

    WI180C-PB
    Disegno quotato
    WI180C-PB
    dati tecnici
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto
Torna su