![]() |
|
Famiglia di accessori | Moduli bus di campo |
Grado di protezione | IP54 |
Dimensioni (La x A x Lu) | 39 mm x 36,3 mm x 102,35 mm |
Descrizione | Accoppiatore EtherCAT per WLL180T, KTL180 e AOD1. Caratteristiche: EtherCAT; tassi di trasferimento fino a 100 MBaud; attacco M12 EtherCAT; attacco alimentazione elettrica M8, 4 pin; piena funzionalità di lettura/scrittura dei dati di processo e di servizio dei sensori collegati |
ECl@ss 5.0 | 27242202 |
ECl@ss 5.1.4 | 27242602 |
ECl@ss 6.0 | 27242602 |
ECl@ss 6.2 | 27242602 |
ECl@ss 7.0 | 27242602 |
ECl@ss 8.0 | 27242602 |
ECl@ss 8.1 | 27242602 |
ECl@ss 9.0 | 27242602 |
ECl@ss 10.0 | 27242602 |
ECl@ss 11.0 | 27242602 |
ETIM 5.0 | EC001597 |
ETIM 6.0 | EC001597 |
ETIM 7.0 | EC001597 |
UNSPSC 16.0901 | 32151705 |
Prodotti e settori industriali
Portfolio prodottiSettori industrialiAccessoriServizio e supporto
Portfolio servizioDownload di softwareDownload di documentazioniRegistrazioneKnow How
TecnologieSicurezza funzionaleNews ed eventi
NewsletterSICK Sensor BlogEventiContatto
Modulo di contattoFeedbackIl gruppo SICK
La filiale italianaSedi nel mondoCertifications