Contatto
Feedback

Webinar

  • Data

    Argomento

    Descrizione

     

    21/05/2020

    ore 14:30

    SICK presenta il Safety Service: approfondimento sugli obblighi degli utilizzatori di macchine/attrezzature industriali 

    Rispettare le norme di legge e garantire la sicurezza delle persone e dell'ambiente sono concetti essenziali. Gli utilizzatori di macchine e impianti sono responsabili nel condurre...

     

     

    WEBINAR GRATUITO


    Iscrizione chiusa, guarda le altre date disponibili

    26/05/2020

    ore 14:30

    SICK presenta il Safety Service: approfondimento sugli obblighi dei costruttori di macchine/attrezzature industriali/insiemi di macchine/linee produttive Rispettare le norme di legge e garantire la sicurezza delle persone e dell'ambiente sono concetti essenziali. I costruttori di macchine e impianti sono responsabili della progettazione...

    WEBINAR GRATUITO


    Iscrizione chiusa, guarda le altre date disponibili

    11/06/2020

    ore 14:30

    SICK presenta il Safety Service: approfondimento sugli obblighi degli utilizzatori di macchine/attrezzature industriali Rispettare le norme di legge e garantire la sicurezza delle persone e dell'ambiente sono concetti essenziali. Gli utilizzatori di macchine e impianti sono responsabili nel condurre...
    continua a leggere 

    WEBINAR GRATUITO


    ISCRIVITI

    16/06/2020

    ore 14:30

    SICK presenta il Safety Service: approfondimento sugli obblighi dei costruttori di macchine/attrezzature industriali/insiemi di macchine/linee produttive Rispettare le norme di legge e garantire la sicurezza delle persone e dell'ambiente sono concetti essenziali. I costruttori di macchine e impianti sono responsabili della progettazione... continua a leggere

    WEBINAR GRATUITO


    ISCRIVITI

    18/06/2020 ore 14:30 Obblighi del costruttore e del datore di lavoro - Ispezioni e tempi di arresto Ispezione iniziale e periodica dei dispositivi di sicurezza e misurazione dei tempi di arresto degli elementi pericolosi associati. Oneri del costruttore e...

    WEBINAR GRATUITO


    Iscrizione presto disponibile!

    02/07/2020

    ore 14:30

    SICK presenta il Safety Service: approfondimento sugli obblighi degli utilizzatori di macchine/attrezzature industriali Rispettare le norme di legge e garantire la sicurezza delle persone e dell'ambiente sono concetti essenziali. Gli utilizzatori di macchine e impianti sono responsabili nel condurre... continua a leggere

    WEBINAR GRATUITO


    ISCRIVITI

      

  •  

    Data

    Argomento

    Descrizione

     

    28/05/2020

    ore 14:00

    Sicurezza Funzionale - EN ISO 13849-1  Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - Principi generali per la progettazione – Esempi pratici di applicazione della norma... WEBINAR A PAGAMENTO 

    Iscrizione chiusa!
    04/06/2020 ore 14:00 Calcolo del Performance Level (PL) Presentazione software SISTEMA e dimostrazioni pratiche di calcolo di funzioni di sicurezza...

    WEBINAR A PAGAMENTO 


    Iscrizione chiusa!

     

  • Data

    Argomento

    Descrizione

     

    30/06/2020

    ore 14:30

    SafeGuard Detector - Soluzione per le cartonatrici

    Soluzione per le cartonatrici - Con il sistema di sicurezza modulare Safeguard Detector vengono incrementate la sicurezza e la produttività delle macchine per l’imballaggio.Safeguard Detector riconosce...

    WEBINAR GRATUITO


    Iscrizione presto disponibile!

      

  •  

    Data

    Argomento

    Descrizione

     

    25/06/2020 

    ore 14:00

    Robot collaborativi ISO/TS 15066:2016  Robot e dispositivi robotici – Robot collaborativi – Requisiti per le applicazioni di sistemi robotizzati collaborativi -  Descrizione del metodo Power and Force Limiting – Rapporto tra lo stato dell’arte e la Direttiva Macchine 2006/42/CE... continua a leggere

    WEBINAR A PAGAMENTO


    ISCRIVITI

     

  • Data

    Argomento

    Descrizione

     

    24/06/2020 ore 10:00 Sensori per applicazioni a bordo di AGV Il notevole sviluppo della tecnologia AGV e del suo mercato impone un'indiscutibile necessità di coniugare le scelte applicative all'offerta tecnologica legata allo stato dell'arte. Le applicazioni sono molteplici...

    WEBINAR GRATUITO


    Iscrizione presto disponibile!
    01/07/2020
    ore 10:00
    Nuove soluzioni laser scanner di sicurezza Il lancio delle nuove generazioni di laserscanner ha aperto le porte a nuovi campi di applicazione. Ora la scelta del dispositivo è quanto mai variegata. Oltre alle applicazioni "standard" fisse o mobili,...

    WEBINAR GRATUITO


    Iscrizione presto disponibile!
           

    21/04/2020

    ore 10:00

     

    Sensori e soluzioni per la Robotica L'obiettivo comune per i leader di sensoristica è quello di aiutare i robot ad essere più intelligenti, permettendogli di sviluppare abilità sensoriali e percettive in relazione agli oggetti, la posizione e all'ambiente ... continua a leggere 

    DOWNLOAD

    28/04/2020

    ore 10:00

    Tecnologia e Master IO-Link IO-Link è una tecnologia di comunicazione industriale standardizzata per sensori e attuatori, efficiente e neutra rispetto al bus di campo. Il Master IO-Link è l'elemento che permette al mondo IO-Link di comunicare... continua a leggere

    DOWNLOAD

    28/04/2020

    ore 14:00

    Misure di polveri e di portata I benefici tecnologici della misura di portata ad ultrasuoni e delle misura di polvere con principio ottico che trovano applicazione sia nel monitoraggio di emissioni sia nel controllo di filtri (a maniche, elettrostatici...

    DOWNLOAD

    30/04/2020

    ore 10:00

    IO-Link e l’integrazione dal sensore al cloud per I 4.0 La diffusione dei prodotti che utilizzano standard IO-Link è in forte crescita. Uno dei benefici legati a questo standard è la possibilità di trasmettere dati aggiuntivi, utili per la diagnostica e la manutenzione predittiva... 

    DOWNLOAD

    30/04/2020

    ore 14:00

    Gli ultrasuoni verso "la maturità" nelle misure di portata per la distribuzione e il trasporto del gas naturale Negli ultimi anni, lo sviluppo tecnologico dei misuratori di portata gas con principio a ultrasuoni ha consentito di sfruttarne sempre di più le potenzialità, con notevole beneficio per gli operatori del settore del Trasporto...

    DOWNLOAD

     

     

  • Data

    Argomento

    Descrizione

     

    18/06/2020

    ore 10:00

    Tecnologie per la visione 3D a confronto Esistono diverse possibilità per risolvere un’applicazione di visione. In alcuni casi, la scelta tra tecnologie 2D o 3D è ovvia, in altri, entrambe le tecnologie potrebbero funzionare, benché ciascuna presenti vantaggi e svantaggi... 

    WEBINAR GRATUITO


    Iscrizione presto disponibile!

    07/04/2020

    ore 10:00

    Sistemi di visione 3D a triangolazione laser Dopo un breve riassunto sulla tecnologia a triangolazione laser, illustreremo come possa essere impiegata per risolvere diverse applicazioni, dalle più semplici, come il controllo del riempimento scatole, ... continua a leggere Download

    27/04//2020

    ore 10:00

    Sistemi di visione 3D a tempo di volo e stereoscopici In questo webinar mostreremo i principi di funzionamento della visione 3D a tempo di volo e delle camere stereo e quali applicazioni sono realizzabili da entrambe le tecnologie attraverso la nostra gamma di prodotti.. continua a leggere

    Download

     

     

Sei interessato a webinar specifici o personalizzati?

Contattaci! Scrivi a marketing@sick.it

 

Torna su