Contatto
Feedback

W16, W26: il più affidabile sistema di rilevamento oggetti

NextGen product photo

Anche in presenza di intense luci ambientali, riflessi e oscillazioni, i sensori fotoelettrici intelligenti W16 e W26 funzionano correttamente perché amano le sfide. Grazie alle nuove tecnologie sono in grado di rilevare con estrema affidabilità oggetti particolarmente lucidi, irregolari, perforati e trasparenti. Non sono influenzati da riflessi di luce indesiderati. Questo affidabile sistema di rilevamento oggetti non si lascia abbagliare e va dritto all’obiettivo.

Anche nella comunicazione l’innovativo concetto di comando con feedback via LED facilita l’allineamento in pochi secondi per qualsiasi funzione. Gli Smart Sensor W16 e W26 rilevano qualsiasi situazione, trasferiscono l'informazione in dati digitali e la comunicano via IO-Link o Bluetooth al rispettivo ambiente di processo. Supportano in modo attivo la rete continua di automazione e aprono le porte alla fabbrica intelligente di Industry 4.0. 

Grazie all’interfaccia Bluetooth è possibile accedere ai dati dei sensori da qualsiasi terminale mobile. Se i sensori dovessero segnalare condizioni ambientali diverse nel corso del processo, le loro prestazioni potranno essere ottimizzate con pochi clic tramite l’interfaccia Bluetooth.

 

 

Bluepilot icon

 

 

Allineamento dei sensori con BluePilot

BluePilot consente in pochi secondi, per le famiglie di prodotti W16 e W26, l’orientamento ottimale di sensore e riflettore oppure di emettitore e ricevitore grazie all’innovativo indicatore a LED. Con i sensori fotoelettrici energetici è possibile regolare in modo rapido e preciso il sensore mediante un elemento a pressione-rotazione, senza più necessità di complesse regolazioni.

Maggiore semplicità nell'allineamento

 

NextGen optical expert icon

 

 

Affidabilità di rilevamento con tecnologie innovative

La combinazione unica nel suo genere di nuove ed efficaci tecnologie per il rilevamento di oggetti offre una nuova dimensione per quanto riguarda l'affidabilità di rilevamento. Per la TwinEye-Technology® e le tecnologie LineSpot e ClearSens gli oggetti lucidi e riflettenti non rappresentano più un ostacolo. Anche gli oggetti con forme complesse, perforati e trasparenti sono rilevati senza problemi dai nuovi sensori fotoelettrici W16 e W26.

Maggiore affidabilità di rilevamento

 

NextGen vistal icon

Robustezza garantita con VISTAL®

L’intelligenza dei sensori fotoelettrici è contenuta in una robusta custodia in VISTAL®, costituita da materiale plastico rinforzato con fibra di vetro e resistente come l’acciaio.

More robustness

Smart sensors icon

 

Comunicazione con Smart Sensor

Gli Smart Sensor permettono la fruibilità dei dati per ogni catena di processo. Consentono di realizzare processi industriali dinamici, che si ottimizzano in tempo reale e si organizzano autonomamente. Gli Smart Sensor W16 e W26 rilevano le condizioni reali, generano e ricevono dati e informazioni, che vanno oltre i classici segnali di commutazione o parametri di processo rilevati.

Maggior comunicazione di processo

Sensori fotoelettrici intelligenti

I sensori fotoelettrici intelligenti sono il risultato dell'ottimizzazione dell’ampia gamma di prodotti per il rilevamento di oggetti. Le famiglie W16 e W26 dispongono di una serie di prestazioni standardizzate per le più svariate possibilità d’impiego.

Fotocellule a tasteggio e sbarramento
Il più affidabile sistema di rilevamento oggetti
W16
Fotocellule a tasteggio e sbarramento
Il più affidabile sistema di rilevamento oggetti
W26
Avete domande o avete bisogno di una consulenza personalizzata?

Contattateci 

W16, W26 All challenges can be overcome with intelligent Systems
Torna su