Trasparenza nei processi produttivi e logistici

Transparente Produktions- und Logistikprozesse
Transparente Produktions- und Logistikprozesse

Quando si parla di produzione trasparente si fa riferimento agli effetti positivi dell’interconnessione, nell’Industria 4.0, sull’intero processo di produzione. Con un’interconnessione efficiente, la produzione trasparente consente di monitorare tutti i processi produttivi e logistici lungo l’intera catena di fornitura, fino all’evasione degli ordini e alla consegna al cliente. Ciò si traduce in un risparmio di tempo e risorse. Le intere reti di produzione e di fornitura vengono inoltre ottimizzate. Soluzioni track and trace intelligenti generano dati e informazioni che consentono il rilevamento, l’identificazione e la tracciabilità costanti di prodotti e materiali all’interno della catena del processo interconnessa.

Il potere dell’interconnessione: pieno controllo su ciascun prodotto

Le risorse tecniche per la realizzazione di soluzioni track and trace sono molteplici. A seconda delle esigenze è possibile scegliere la scelta della tecnologia di identificazione più adatta per ottenere le migliori prestazioni di lettura possibili e un’integrazione dei sistemi ottimale. Le soluzioni per l’Industria 4.0 utilizzate nella fabbrica intelligente sono soprattutto RFID e telecamere programmabili. I sensori presenti lungo la catena di produzione rilevano immediatamente, con l’ausilio di supporti dati, le fasi di montaggio da avviare e garantiscono una trasparenza costante fino alla consegna.

Trasparenza per ogni processo

I moderni sensori intelligenti non si limitano a rilevare con precisione la realtà, ma sono anche in grado di ricavare informazioni dai dati rilevati. Ad esempio mediante un formato di output flessibile è possibile adattare esattamente l’emissione dei dati a specifici requisiti attraverso l’impostazione e l’associazione di condizioni logiche. Sullo sfondo di tali sviluppi, ogni tecnologia avrà anche in futuro una sua ragion d’essere: l’RFID consente ad esempio lettura e la scrittura e quindi il riutilizzo dei supporti dati, senza richiedere inoltre alcun “contatto visivo” diretto. I lettori di codici a camera invece sono in grado di leggere anche codici 2D e scrittura in chiaro. Le immagini memorizzate possono essere archiviate e analizzate.

Scelta dei prodotti

Lettori a camera
Identificazione codici 1D, 2D e DPM con camera per distanze di lettura medie
Lector63x
RFID
Identificazione a transponder UHF con dispositivo di scrittura e lettura RFID per grandi distanze operative
RFU63x

Hai domande?

Contatta gli esperti