Industria 4.0 significa anche mobilità. Con l’ausilio di sistemi basati su sensori e sistemi di navigazione personalizzabili, i sistemi di trasporto senza conducente impiegati nell’intralogistica di una fabbrica possono abbattere le barriere produttive e gestire i processi in modo molto più flessibile.
Uso di veicoli di trasporto senza conducente (AGV) e carrelli per trasporto senza conducente (AGC) in ogni settore industriale
I veicoli di trasporto senza conducente (AGV) e i sistemi di trasporto senza conducente (AGVS) sono oggi utilizzati praticamente in tutti i settori industriali. Impiegati per l’approvvigionamento di sistemi di produzione, come piattaforma di trasporto nella produzione a flusso continuo o come parte integrante della logistica di magazzino: negli ultimi anni le potenzialità tecniche degli AGVS e i possibili impieghi che ne derivano sono notevolmente aumentati. Rappresentano una soluzione flessibile, economica e a prova di futuro di grande importanza. Le esigenze individuali variano sensibilmente, pertanto le soluzioni basate su sensori devono poter essere configurate in modo scalabile e modulare. In questo modo le operazioni di trasporto diventano più sicure, veloci e trasparenti. Inoltre i pericoli e le potenziali cause di errore vengono sistematicamente eliminati e numerose fasi di processo vengono velocizzate.
L’assortimento SICK spazia da soluzioni basate su sensori per piccoli AGV, i cosiddetti carrelli per trasporto senza conducente (AGC), agli AGV specializzati.
Collaborazione senza alcun rischio di collisioni
I carrelli per trasporto senza conducente. una soluzione economicamente vantaggiosa, devono muoversi attraverso percorsi di produzione talvolta stretti senza comportare rischi per persone, macchine e merce. I sistemi e sensori SICK aiutano a proteggere in modo sicuro dalle collisioni gli operatori e i materiali. Allo stesso tempo raccolgono tutti i dati necessari per una navigazione affidabile e flessibile dei piccoli veicoli. Grazie all’attivazione di campi protetti, i carrelli per trasporto senza conducente gestiscono elevate velocità anche nei percorsi con curve. Il rilevamento sicuro della velocità e della direzione di marcia tramite le soluzioni di sicurezza SICK riduce inoltre il numero di componenti e quindi lo spazio di costruzione necessario nei carrelli per trasporto senza conducente.
Scelta dei prodotti
Hai domande?
DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD 4.0 NOW – SENSORI INTELLIGENTI NELLA REALTÀ ATTUALE
Informazione speciale