Gli insider ne sanno di più. I sistemi Motorfeedback impiegati nella robotica forniscono dati su velocità e posizione e sullo stato degli azionamenti al regolatore e all’unità di controllo. Costituiscono quindi la base sensoriale per tutti i movimenti del robot. Questi Smart Sensor SICK rappresentano il fulcro dell’applicazione e mettono a disposizione i dati necessari per un controllo efficiente del robot e dell’impianto.
Assortimento di applicazioni robotizzate per il Position Feedback
Robot con braccio articolato
Robot SCARA
Robot lineare (cartesiano)
I sistemi Motorfeedback TTK50 e TTK70 operano secondo un principio di misura senza contatto e sono quindi esenti da usura. Grazie al sistema di misura longitudinale assoluto non sono necessarie corse di riferimento. Ciò rende il sistema ideale per applicazioni lineari con lunghezze massime di quattro metri.
Robot Delta
Grazie al loro formato compatto, gli SKM/SKS sono indicati per applicazioni molto dinamiche quali robot Delta. Tutte le varianti sono dotate di una targhetta identificativa elettronica e di un’interfaccia HIPERFACE® e soddisfano i requisiti di sicurezza previsti da SIL2/PL d.
I nostri prodotti e le nostre soluzioni per il Position Feedback
Esempi pratici: Stories nel SICK Sensor Blog
I sensori Smart Motor di SICK rendono i robot HIWIN sicuri e pronti per il futuro
Il produttore di robot ed esperto per la tecnica lineare HIWIN usa nel suo nuovo robot a 6 assi per applicazioni Pick-and-place i sistemi Motorfeedback di SICK. Questo consente di risparmiare dello spazio e rende i robot da 5 chili adatti anche per applicazioni collaborative future.
Hai domande?
Soluzioni specifiche per produttori leader di robot
HIPERFACE DSL® – La connessione digitale con il futuro
Maggiori informazioni sulla tecnologia a cavo unico nei sistemi di azionamento
Gli Smart Motor Sensors di SICK offrono l’accesso a informazioni interne.