A OMC soluzioni per il mercato dell'Oil & Gas

L’azienda si presenta a OMC con soluzioni di controllo di processo, misure fiscali, sensori anticollisione e sistemi di analisi per le emissioni, oltre che con un pacchetto di servizi per assistere i propri clienti

omc
omc

La nostra ampia gamma di prodotti ti offre soluzioni per ogni tipo di applicazione, dalle misure di portata al monitoraggio delle emissioni fino a soluzioni anti-collisione nelle applicazioni offshore e marittime.

A OMC sarà possibile conoscere le potenzialità del FLOWSIC100 Flare-XT, un misuratore a ultrasuoni di portata per gas di torcia affidabile sia quando il flusso di gas è quasi impercettibile sia quando raggiunge repentinamente livelli elevati.

Per le misurazioni fiscali, inoltre, SICK mostrerà FLOWSKID600, un sistema completo per la misurazione della portata di gas composto da un misuratore fiscale ad ultrasuoni FLOWSIC600-XT abbinato al flowcomputer SICK Flow-X, il tutto gestito da un sistema di supervisione di ultima generazione.

Proteggere aree e accessi, ma anche le persone: è per questo uso che è stato progettato il LiDAR 3D MRS6000. Il sensore sostituisce le telecamere di sorveglianza, incapaci di generare dei segnali di allarme in condizioni di pericolo. MRS6000, al contrario, informa il personale non appena un oggetto entra nella sua aria di scansione di 120°.

Vieni a trovarci alla prossima edizione di OMC, l'evento internazionale più importante del settore Oil & Gas, potrai scoprire tutti i nostri dispositivi ad alta tecnologia e progettare soluzioni personalizzate con i nostri esperti di SICK.

Non perdere questa importante occasione, ti aspettiamo!