Durante il trasporto, le piattaforme mobili devono essere in grado di riconoscere e percepire l’ambiente circostante. In questo modo si evitano collisioni con ostacoli e persone e si garantiscono processi affidabili.
Anticollisione
Ogni collisione di veicoli comporta costi aggiuntivi dovuti a guasti e tempi di fermo. Barriere fotoelettriche di sicurezza monoraggio e sensori 2D e 3D segnalano potenziali collisioni tempestivamente e senza contatto escludendo così tale rischio.
Anticollisione con barriera fotoelettrica di sicurezza monoraggio L41
Anticollisione con sensori a ultrasuoni
Anticollisione in 2D con TIM1xx
Anticollisione in 2D con TIM3xx
Sicurezza delle persone
Quando le persone e le piattaforme mobili condividono gli stessi ambienti di lavoro è essenziale utilizzare sensori che garantiscano la sicurezza. SICK offre i sensori e le soluzioni ideali, studiate su misura per il livello di sicurezza richiesto da ciascuna applicazione.
Pulsante di arresto di emergenza ES21
Sensore 2D Lidar con ingresso di sicurezza TIM-S
Laser scanner di sicurezza microScan3 per la messa in sicurezza di zone di pericolo fino a 9 m
Encoder di sicurezza Pro per funzioni Motion Control sicure
Sistema di sicurezza Safe EFI-pro - rilevamento ambiente sicuro e altamente adattivo per AGV
Scanner multiraggio sicuri scanGrid2 - safety solution economica per veicoli piccolissimi su binari
Soluzioni di comando sicure
Per consentire un’integrazione semplice dei componenti di sicurezza, SICK offre un assortimento di soluzioni di comando sicure, flessibili e facili da usare, da semplici relè di sicurezza a centraline di sicurezza configurabili.
Articoli selezionati:
SICK e MasterMover – Accesso sicuro a Industry 4.0
Una luce all’orizzonte - sanificazione con luce UV e nanoScan3
Jungheinrich automatizza i carrelli: agile nelle curve e sicura per maggiore capacità di movimentazione
Trova la soluzione di sicurezza più adatta con un servizio di assistenza completo:
Hai domande?
Robot mobili:
Move into new dimensions
La robotica si mette in marcia: nella produzione, nella logistica o nell’assistenza. Soluzioni di sensori per tutte le varianti di robot mobili
Veicoli industriali
I sistemi mobili per il trasporto di materiali vengono utilizzati in quasi tutti gli ambienti industriali di produzione.