Contatto
Feedback

Visione 3D
Visionary-T

Snapshot 3D – applicazioni versatili per interni

I tuoi vantaggi

  • Più di 25.000 valori di distanza e intensità in una registrazione
  • Le informazioni 3D sono disponibili anche per applicazioni fisse
  • Montaggio semplice e sostituzione rapida del sensore
  • Interfaccia di programmazione per l’uso di dati 3D allo scopo di ulteriori analisi su host esterno
  • Visionary-T CX fornisce dati 3D via Ethernet
  • Visionary-T AG offre una riduzione dei dati intelligente
  • Visionary-T DT è un sensore di rilevamento 3D Plug & Play configurabile
  • Visionary-T AP si basa su SICK AppSpace e consente di creare applicazioni con SICK AppStudio nonché di caricare Key Apps specifiche per applicazione tramite SICK AppManager sul sensore

Panoramica

Snapshot 3D – applicazioni versatili per interni

Grazie alla tecnologia innovativa Snapshot 3D, i sensori di visione 3D Visionary-T di SICK offrono completa flessibilità per l’impiego in ambienti indoor. Sulla base della misura del tempo di propagazione della luce (Time-of-flight measurement) Visionary-T fornisce per ogni pixel informazioni di profondità in tempo reale, anche per applicazioni fisse. I sensori trasmettono dati grezzi completi e dati precedentemente elaborati per la specifica applicazione, Così come valori di misura già valutati, che determineranno singole risposte dei sensori. Così vengono sempre trasmesse le informazioni adatte, su misura per la specifica applicazione. Efficienti strumenti di visualizzazione e informazioni 3D affidabili fanno di Visionary-T la soluzione ideale ad es. nell’intralogistica, nella robotica o nei veicoli industriali.

In breve
  • Registrazione di un massimo di 50 immagini 3D al secondo

  • Valori di distanza: 144 x 176 pixel a registrazione

  • Emissione di dati 3D attraverso un’interfaccia Gigabit-Ethernet e uscite digitali semplici

  • Messa a disposizione di dati specifici per applicazione

  • Range di temperatura: 0 °C ... 50 °C o 0 °C ... 45 °C (in funzione della custodia), grado di protezione: IP67

 

Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image
Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image

Una collaborazione alla pari

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling o Position Feedback – I sensori SICK consentono ai robot di percepire la realtà con maggiore precisione.
Maggiori informazioni

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    TecnologiaImmagine istantanea, Analisi immagine
    Controlli in scala di grigio
    Fonte luminosaLuce infrarossa non visibile (LED, 850 nm)
    Precalibrato
    Grado di protezioneIP67
    Software di configurazione

    SOPAS ET, Java API (Matlab), Webserver, Telegram Interface (applicazione universale, ad es. Python, C++, C#, PCL), Webserver, ROS, GenICam (Halcon)

    SOPAS ET, Java API (Matlab), Webserver, Telegram Interface (applicazione universale, ad es. Python, C++, C#, PCL), Webserver

    SICK AppManager, SICK AppSpace, Webserver, Telegram Interface

    Ethernet✔ , Flusso di dati completo di valori di confidenza, intensità, distanza in una sola fase e controllo del dispositivo / ✔ , Con possibilità di riduzione polare o cartesiana dei dati / ✔ , Controllo dispositivo, stato di posizione e rilevamento di ogni gruppo e parallelepipedo / ✔ , I dati sono specifici per applicazione o possono essere definiti in applicazioni sviluppate autonomamente.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su