Contatto
Feedback

Visione 3D
TriSpectorP1000

Soluzioni 3D su misura per l’automazione flessibile

I tuoi vantaggi

  • Massima flessibilità nell’automazione grazie a dati accurati sulla forma (in mm) indipendenti dal contrasto
  • Ambiente di sviluppo SICK AppSpace per soluzioni su misura
  • Soluzioni economicamente vantaggiose con telecamera 3D stand-alone per l’Industria 4.0
  • Maggiore qualità e minor numero di scarti grazie alle ispezioni inline di tutti i pezzi in tre dimensioni
  • Uso semplice tramite interfaccia web specifica per il cliente
  • Pratica messa in servizio e sostituzione semplice dei dispositivi grazie al campo visivo garantito
  • Custodia IP67 per l’esercizio in condizioni ambientali difficili

Panoramica

Soluzioni 3D su misura per l’automazione flessibile

La telecamera 3D programmabile TriSpectorP1000 è pronta per l’Industria 4.0. All’interno dell’ambiente di sviluppo SICK AppSpace, la telecamera 3D e gli strumenti software integrati consentono di realizzare soluzioni su misura caratterizzate da una messa in servizio particolarmente semplice e da un’elevata facilità d’uso e ideali per il controllo qualità e la verifica dei profili o per l’impiego in sistemi di movimentazione robotizzati. La telecamera stand-alone TriSpectorP1000 racchiude elaborazione di immagini, illuminazione e analisi in una custodia robusta. La procedura di triangolazione laser garantisce dati accurati sulla forma degli oggetti dalla precisione millimetrica e indipendenti da forma e contrasto. TriSpectorP1000 è la scelta ideale per soluzioni inline estremamente flessibili ed economicamente vantaggiose per l’automazione industriale.

In breve
  • Ispezioni 3D, 2D e di profili di pezzi in movimento
  • Elaborazione di immagini, illuminazione e analisi in un unico dispositivo
  • SICK AppSpace, telecamera 3D programmabile
  • Massima flessibilità per soluzioni su misura
  • Algoritmo API SICK e HALCON
  • Dati 3D calibrati in fabbrica
  • Interfaccia utente web

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Tecnologia3D, LineScan, Analisi immagine
    Velocità di scansione/immagine2.000 Profili/s 3D
    Fonte luminosaLuce rossa visibile (Laser, 660 nm)
    Precalibrato
    Grado di protezioneIP67
    Software di configurazioneSICK AppStudio
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    Seriale✔ , RS-232, RS-422
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su