Contatto
Feedback

Visione 3D
TriSpector1000

Ispezione 3D intuitiva

I tuoi vantaggi

  • Ispezione 3D affidabile anche con colori, posizione e altezza variabili dei pezzi
  • Semplicità di messa in funzione e comando grazie all’interfaccia utente intuitiva
  • Analisi d’immagine integrata per parametrizzazione veloce
  • Sostituzione veloce del dispositivo per mezzo del campo visivo garantito e della riutilizzazione delle impostazioni memorizzate
  • I dati di intensità migliorano la navigazione 3D e permettono la verifica della presenza di un’etichetta, di un campione stampato o della rotazione di un oggetto
  • Dati calibrati in produzione semplificano il setup e riducono il tempo e il lavoro
  • Resiste ad ambienti e condizioni difficili nell’elaborazione degli alimenti

Panoramica

Ispezione 3D intuitiva

Il TriSpector1000 è un sensore Stand-Alone configurabile per ispezioni 3D convenienti. Indipendentemente dalla forma, dal colore o dall’orientazione del prodotto, il sensore è in grado di affrontare qualsiasi sfida. Ora è possibile verificare contenuto, riempimento e vuoto in tutte le dimensioni. È perfettamente adatto per il controllo qualità nell’industria dei beni di consumo e dell’imballaggio. Grazie alla sua interfaccia utente intuitiva il TriSpector1000 garantisce messa in esercizio e comando semplici. Anche una sostituzione veloce del dispositivo è possibile con il campo visivo garantito e la riutilizzazione delle impostazioni memorizzate senza problemi.

In breve
  • Ispezione in 3D dei componenti mobili
  • Interfaccia utente intuitiva
  • Analisi d’immagine integrata
  • Concetto di sostituzione semplice
  • Immagine 3D con risoluzione elevata con overlay di intensità
  • Dati 3D calibrati in produzione, valori in mm reali in tutte le dimensioni
  • Robusto involucro metallico IP67

 

Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image
Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image

Una collaborazione alla pari

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling o Position Feedback – I sensori SICK consentono ai robot di percepire la realtà con maggiore precisione.
Maggiori informazioni

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Tecnologia3D, LineScan, Analisi immagine
    Velocità di scansione/immagine2.000 Profili/s 3D
    Fonte luminosaLuce rossa visibile (Laser, 660 nm)
    Precalibrato
    Grado di protezioneIP67
    Software di configurazioneSOPAS ET
    Ethernet✔ , TCP/IP
    Seriale✔ , RS-232, RS-422
    Incrementale✔ , TTL
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su