Contatto
Feedback

Visione 3D

Veloce elaborazione dell'immagine 3D per ambienti industriali difficili

Le telecamere high end di SICK sono altamente prestazionali e adatte a disparate esigenze. Con un'ineguagliabile velocità di misurazione 3D, un'elevata qualità dei dati e la funzione MultiScan molto flessibile, queste telecamere sono universalmente utilizzate in ambienti industriali difficili. Forniscono informazioni su oggetti in casi in cui servono soluzioni robuste e affidabili, ad es. dati su forma 3D, valori di grigio, colore, difetti di superficie e lucentezza – e tutte contemporaneamente!

Filtrare secondo:

10 risultato/i:

Risultato 1 - 10 di 10

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti Visionary-B
3D Snapshot – principio a due occhi per efficiente impiego in ambiente esterno
  • Valori di distanza: 250 × 496 pixel; immagini 2D: 544 × 828 pixel
  • Ampio range di temperatura da –40 °C a +75 °C
  • Custodia robusta: IP69k per la testa del sensore
  • Soluzione 2 in 1: otto immagini 3D e otto immagini 2D al secondo
  • Elaborazione intelligente dei dati: classificazione e determinazione della posizione degli oggetti
  • Possibile registrazione dell’attività delle ultime ore
Famiglia di prodotti IVC-3D
Elaborazione 3D delle immagini in modo estremanente semplice
  • Facile e avanzata elaborazione 3D delle immagini
  • Indipendente da contrasto o colore degli oggetti
  • Interfaccia utente grafica facile da utilizzare per un rapido sviluppo delle applicazioni
  • Facile collegamento di PLC, robot e altri controlli, ad es. tramite EtherNet/IP od OPC
  • Rilevamento fino a 5.000 profili al secondo
  • Robusta custodia in metallo adatta ad impieghi industriali
Famiglia di prodotti Ruler
Visione 3D Gigabit per condizioni complesse
  • Misurazioni 3D con calibrazione di fabbrica alla massima cadenza di produzione
  • Misurazioni 3D molto accurate per valori di larghezza da 100 mm a 1,5 m
  • Misurazioni contemporanee di dati 3D, scale di grigi e densità
  • Nessun problema di integrazione, nessuna necessità di luce esterna
  • Robusta custodia per ambienti difficili fino a –30°C
  • Gigabit-Ethernet per collegamento decentralizzato della telecamera tramite cablaggi molto lunghi
Famiglia di prodotti Ranger
Misurazione veloce 3D e funzione MultiScan per soluzioni industriali avanzate
  • Misurazione 3D rapida con elevate velocità e qualità
  • Funzione MultiScan per la misurazione contemporanea di forma 3D, Intensity, colore e Scatter
  • Sensori con risoluzione fino a 1.536 pixel in 3D e fino a 3.072 pixel con scale di grigi e colore
  • Elevata flessibilità di configurazione, distanza di lavoro e campo visivo
  • Calibratura 3D interna alla macchina
  • Interfaccia Gigabit-Ethernet.
Famiglia di prodotti TriSpectorP1000
Soluzioni 3D su misura per l’automazione flessibile
  • Ispezioni 3D, 2D e di profili di pezzi in movimento
  • Elaborazione di immagini, illuminazione e analisi in un unico dispositivo
  • SICK AppSpace, telecamera 3D programmabile
  • Massima flessibilità per soluzioni su misura
  • Algoritmo API SICK e HALCON
  • Dati 3D calibrati in fabbrica
  • Interfaccia utente web
Famiglia di prodotti Ranger3
Velocità superori e custodia compatta
  • Il sensore CMOS di SICK con tecnologia ROCC per prestazione 3D superiore
  • Elaborazione che arriva fino a 15,4 gigapixel/s.
  • Profili 3D con 7 kHz su tutto il sensore
  • Risoluzione sensore: 2.560 x 832 px
  • Conforme a GigE Vision e GenICam
  • Misurazione 3D, Reflectance e Scatter in un dispositivo
  • Custodia industriale, su richiesta secondo il grado di protezione IP65/67
Famiglia di prodotti Visionary-T
Snapshot 3D – applicazioni versatili per interni
  • Registrazione di un massimo di 50 immagini 3D al secondo
  • Valori di distanza: 144 x 176 pixel a registrazione
  • Emissione di dati 3D attraverso un’interfaccia Gigabit-Ethernet e uscite digitali semplici
  • Messa a disposizione di dati specifici per applicazione
  • Intervallo di temperatura: 0 °C ... 50 °C o 0 °C ... 45 °C (in funzione della custodia), grado di protezione: IP67

Famiglia di prodotti TriSpector1000
Ispezione 3D intuitiva
  • Ispezione in 3D dei componenti mobili
  • Interfaccia utente intuitiva
  • Analisi d’immagine integrata
  • Concetto di sostituzione semplice
  • Immagine 3D con risoluzione elevata con overlay di intensità
  • Dati 3D calibrati in produzione, valori in mm reali in tutte le dimensioni
  • Robusto involucro metallico IP67
Famiglia di prodotti ScanningRuler
Robusto e preciso rilevamento istantaneo 3D con ampio campo visivo
  • Elaborazione 3D delle immagini di oggetti fissi
  • Ampio campo visivo per la scansione di pallet USA ed Europallet
  • Rilevamento accurato e affidabile con precisione millimetrica di dati 3D con calibratura di fabbrica
  • Insensibilità alla luce ambiente e alle variazioni di contrasto
  • Robusta custodia con sorgente di luce laser incorporata
  • Dati 3D di nuvole di punti con informazioni sulle scale di grigi
Famiglia di prodotti Visionary-S

3D Snapshot: immagini a colori per la massima precisione nell’automazione di fabbrica

  • Fino a 30 immagini tridimensionali a colori al secondo
  • Funziona in presenza di buio completo e luce diurna fino a 40 klx
  • Risoluzione: 640 px x 512 px; risoluzione tridimensionale con precisione submillimetrica
  • Emissione di dati di colore 3D tramite interfaccia Gigabit Ethernet
  • Range di temperatura: da 0 °C a 50 °C (a seconda dell’involucro); grado di protezione: IP67
  • Modalità HDR

Risultato 1 - 10 di 10

Torna su