Contatto
Feedback

Visione 2D
InspectorP63x

Configurabile. Programmabile. Compatto. Versatile.

I tuoi vantaggi

  • Semplice Presence Inspection con la SensorApp scaricabile
  • Soluzioni su misura per svariate applicazioni di visione tramite programmazione in SICK AppSpace
  • Sensori di visione 2D veloci e programmabili dall’elevata risoluzione per prestazioni ottimali
  • Il design ottico flessibile consente l’analisi di piccole caratteristiche dell’oggetto anche a velocità elevate
  • Grazie a funzioni dedicate, l’operatore ha numerose possibilità di interazione individuale
  • L’interfaccia utente specifica per il cliente e SICK AppManager garantiscono una messa in servizio priva di difficoltà

Panoramica

Configurabile. Programmabile. Compatto. Versatile.

InspectorP63x è un sensore di visione 2D programmabile e configurabile adatto alla maggior parte delle mansioni industriali. Con una risoluzione delle immagini da 1 a 2 megapixel, la sua custodia compatta IP67 e il suo design ottico flessibile di alta qualità, è la soluzione ideale per gli ambienti di automazione complessi. Grazie all'ambiente di sviluppo SICK AppSpace, basato su un’elaborazione immagini supportata da HALCON e sulla SICK Algorithm Library, il software applicativo è altamente flessibile.

In breve
  • Sensori di visione 2D da 1,3 e 1,9 megapixel
  • Configurazione di SensorApp nel browser web
  • Programmazione di nuove SensorApp in SICK AppStudio
  • Ottiche flessibili S Mount e C Mount e illuminazione integrata
  • Puntatore laser, segnale acustico e feedback visivo
  • Licenza runtime per HALCON e SICK Algorithm Library incluse

 

Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image
Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image

Una collaborazione alla pari

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling o Position Feedback – I sensori SICK consentono ai robot di percepire la realtà con maggiore precisione.
Maggiori informazioni

Vantaggi

Le SensorApp SICK consentono di espandere la funzionalità dei sensori di visione 2D InspectorP6xx.

La SensorApp Presence Inspection garantisce che le caratteristiche desiderate siano presenti e che non vi siano invece elementi indesiderati.
Il controllo qualità 2D può essere realizzato configurando diversi strumenti per l’analisi di immagini tramite un’interfaccia utente grafica all’interno un browser web.
Le applicazioni di formazione integrate e offline garantiscono un utilizzo comodo e facile da apprendere.

La SensorApp Presence Inspection unisce costi di investimento ridotti a una rapida messa in funzione e consente di migliorare la produttività, ridurre gli scarti e aumentare la soddisfazione dei clienti.

Il SICK AppSpace Developers Club offre assistenza, accesso agli strumenti e una community per lo sviluppo di nuove SensorApp.
Lo strumento software specializzato SICK AppStudio per lo sviluppo di SensorApp può essere eseguito direttamente sui dispositivi InspectorP.
SICK Support Portal è la piattaforma di lavoro centrale degli sviluppatori di SICK AppSpace e consente di accedere a tutorial, strumenti, documentazione e domande frequenti.

Lo sviluppo in SICK AppStudio consente di soddisfare del tutto le proprie esigenze individuali.

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    ApplicazionePosizionamento, Ispezione, Misurazione, Lettura
    SensoreSensore a matrice CMOS, valori di grigio
    Risoluzione sensore

    1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel)

    1.600 px x 1.200 px (1,9 Mpixel)

    FocusFocus regolabile
    ObiettivoIntercambiabile (supporto C), da ordinare separatamente come accessorio / intercambiabile (supporto S), da ordinare separatamente come accessorio
    Formato ottico1/1,8"
    Interfacce utenteServer web
    Elementi di comando2 tasti
    Seriale✔ , RS-232, RS-422
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    CAN✔ , Rete sensori CAN SICK (master/slave)
    EtherNet/IP™
    PROFINET✔ , PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (opzionale tramite modulo bus di campo esterno CDF600-2)
    Software di configurazioneSICK AppStudio
    Dimensioni108 mm x 63 mm x 46 mm 1)
    • 1) Solo custodia senza obiettivo e calotta protettiva.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su