Contatto
Feedback

Visione 2D
Inspector

La soluzione intelligente per l’elaborazione delle immagini con la semplicità di un sensore

I tuoi vantaggi

  • Ampia scelta di algoritmi di analisi dell'immagine, che unisce le prestazioni di una smart camera alla facilità di utilizzo di un sensore
  • Il design unico della custodia, che permette di monitorare ottiche e filtri diversi, permette di ottimizzare senza problemi la qualità delle immagini
  • La semplice configurazione in SOPAS, con emulatore integrato per la parametrizzazione e il test offline, riducono al minimo i tempi di inattività nella produzione
  • Le interfacce utente sono facili da utilizzare e ottimizzate per le esigenze di tracciabilità dei clienti, al fine di ottenere la massima efficienza di lavoro
  • Eccellente connettività tramite comunicazione Ethernet e Web-API per creare soluzioni HMI specifiche per i clienti

Panoramica

La soluzione intelligente per l’elaborazione delle immagini con la semplicità di un sensore

Per applicazioni di elaborazione delle immagini, il sensore di visione Inspector rappresenta una soluzione intelligente con la semplicità di utilizzo di un sensore. Indipendentemente dalla funzione: verifica della qualità e completezza, riconoscimento della posizione pezzo o misura, l'Inspector è all'altezza della sfida. La robusta custodia in metallo IP 67 è adatta all'uso industriale, l'intelligente elaborazione delle immagini rende il dispositivo Inspector perfetto per applicazioni con velocità elevata. Il design flessibile della custodia è concepito per facilitare l'adattamento alle esigenze ottiche dei vari ambiti di impiego dei clienti. Ciò permette un'eccellente ispezione, anche in caso di oggetti difficili da identificare come particolari di metallo tipicamente riflettenti o etichette multicolore. Grazie alle numerose interfacce, la famiglia di prodotti Inspector fornisce un supporto completo per la gestione, il controllo e la raccolta dei dati. Il sensore di visione possiede tutte le caratteristiche necessarie a soddisfare le vostre esigenze.

In breve
  • Posizionamento, controllo e misura ad elevata velocità
  • Efficiente "object finder" indipendentemente da posizione, angolo di rotazione e dimensioni
  • Il design unico della custodia permette di monitorare il diffusore e accessori ottici di svariati tipi
  • Semplice configurazione passo-passo tramite PC
  • Interfaccia utente facile da utilizzare
  • Design flessibile dell'interfaccia verso la macchina o l'operatore

 

Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image
Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image

Una collaborazione alla pari

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling o Position Feedback – I sensori SICK consentono ai robot di percepire la realtà con maggiore precisione.
Maggiori informazioni

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Applicazione

    Posizionamento

    Ispezione

    Misurazione

    SensoreSensore a matrice CMOS, valori di grigio
    Risoluzione sensore

    384 px x 384 px

    640 px x 480 px

    Fonte luminosa

    Bianco

    Diffusore bianco

    UV

    Infrarossi

    FocusFocus regolabile (manualmente)
    Obiettivo

    Intercambiabile (supporto M12)

    Integrato

    Non compreso nella fornitura (supporto M12)

    Formato ottico1/3"
    Interfacce utente

    Inspector Viewer

    Server web

    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , DC (Distributed Clocks), EoE (Ethernet over EtherCAT®), FoE (Files Access over EtherCAT®), CoE (CAN over EtherCAT®)
    Software di configurazioneSOPAS ET
    Dimensioni100 mm x 53 mm x 38 mm
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su