Contatto
Feedback

Visione 2D

Efficiente elaborazione dell'immagine ed estrema facilità di utilizzo

SICK offre sensori di visione potenti, che si sono potenziati per assolvere alle esigenze in tutti i settori dove gli altri sensori sono più deboli. Con i sensori di visione è disponibile, a seconda della variante, un set completo di strumenti per applicazioni di posizionamento, ispezione, misurazione e lettura. Il design ottico flessibile è adatto alla maggior parte degli ambiti di applicazione. La facilità di impiego è garantita dalla regolazione automatica, da algoritmi intelligenti e da un'interfaccia utente comune e intuitiva.

Filtrare secondo:

7 risultato/i:

Risultato 1 - 7 di 7

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti InspectorP Rack Fine Positioning
La soluzione di posizionamento di precisione per lo stoccaggio su scaffali a singola e doppia profondità
  • Stoccaggio a profondità singola e doppia con l’ausilio di un apparecchio
  • Interfaccia web intuitiva
  • PROFINET e uscita digitale
  • Robusta custodia metallica completa di calotta protettiva IP67
  • LED, puntatore laser, tasti sull’apparecchio e scheda di memoria MicroSD opzionale
  • Premontato, prefocalizzato e preparametrizzato
  • Accesso a dati immagine
Famiglia di prodotti Inspector
La soluzione intelligente per l’elaborazione delle immagini con la semplicità di un sensore
  • Posizionamento, controllo e misura ad elevata velocità
  • Efficiente object finder indipendentemente da posizione, angolo di rotazione e dimensioni
  • Il design unico della custodia permette di monitorare il diffusore e accessori ottici di svariati tipi
  • Semplice configurazione passo-passo tramite PC
  • Interfaccia utente facile da utilizzare
  • Design flessibile dell'interfaccia verso la macchina o l'operatore
Famiglia di prodotti InspectorP63x
Configurabile. Programmabile. Compatto. Versatile.
  • Sensori di visione 2D da 1,3 e 1,9 megapixel
  • Configurazione di SensorApp nel browser web
  • Programmazione di nuove SensorApp in SICK AppStudio
  • Ottiche flessibili S Mount e C Mount e illuminazione integrata
  • Puntatore laser, segnale acustico e feedback visivo
  • Licenza runtime per HALCON e SICK Algorithm Library incluse
Famiglia di prodotti InspectorP64x
Configurabile. Programmabile. Economicamente vantaggioso. Veloce.
  • Sensore di visione 2D da 1,7 megapixel
  • Configurazione di SensorApp nel browser web
  • Programmazione di nuove SensorApp in SICK AppStudio
  • Ottica flessibile C Mount e illuminazione integrata
  • Puntatore laser, segnale acustico e feedback visivo
  • Licenza runtime per HALCON e SICK Algorithm Library incluse
Famiglia di prodotti InspectorP65x
Configurabile. Programmabile. Efficiente. Distanze di lavoro elevate.
  • Sensori di visione 2D da 2,1 e 4,2 megapixel
  • Configurazione di SensorApp nel browser web
  • Programmazione di nuove SensorApp in SICK AppStudio
  • Ottica flessibile C Mount e illuminazione integrata
  • Puntatore laser, segnale acustico e feedback visivo
  • Licenza runtime per HALCON e SICK Algorithm Library incluse
Famiglia di prodotti midiCam
Telecamere streaming robuste e adatte all'impiego industriale con interfaccia GigE
  • Custodia robusta con grado di protezione IP 67
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Ampio campo di alimentazione elettrica 12 V DC ... 24 V DC
  • Connettore a spina M12 per interfaccia GigE
  • Connettore a spina M12 per alimentazione elettrica e ingressi/uscite digitali
  • Varianti a colori, monocromatiche e NIR
  • Collegamento per obiettivo con supporto a C
Famiglia di prodotti picoCam
Telecamere streaming robuste e ultracompatte per impieghi industriali con interfaccia GigE
  • Custodia ultracompatta
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Ampio campo di alimentazione elettrica 12 V DC ... 24 V DC
  • Interfaccia avvitabile RJ45 GigE
  • Connettore a spina Hirose avvitabile per alimentazione elettrica e ingressi/uscite digitali
  • Varianti a colori, monocromatiche e NIR
  • Collegamento per obiettivo con supporto a C

Risultato 1 - 7 di 7

Torna su