Panoramica

Cos’è l’elaborazione industriale delle immagini?


Elaborazione industriale delle immagini – Aspetti principali



SICK soddisfa le vostre esigenze nel settore dell’elaborazione industriale delle immagini, indipendentemente dal fatto che cerchiate una soluzione pronta per l’uso o adattamenti specifici.

Tutti i sensori di visione 2D di SICK possono essere configurati con estrema facilità per le applicazioni più disparate. I prodotti sono particolarmente flessibili e dispongono di funzioni di espansione programmabili, con cui è possibile risolvere comodamente i compiti più impegnativi. La combinazione con la nostra ampia gamma di telecamere di visione 2D offre ulteriori possibilità, pertanto per ogni operazione di automazione è disponibile un prodotto idoneo.

La gamma di prodotti di visione 3D di SICK comprende un ampio spettro di potenti telecamere ad alta velocità 3D fino ai sensori di visione 3D configurabili comodamente per il funzionamento stand-alone. Le diverse tecnologie 3D utilizzate garantiscono quindi una eccellente soluzione applicativa.

La gamma completa di sistemi di guida robot di SICK per risolvere compiti specifici di automazione va da sistemi 3D potenti, ad alta risoluzione fino a sistemi 2D stand-alone comodamente configurabili. Grazie alla flessibilità e modularità integrata, che caratterizza i nostri sistemi industriali di elaborazione delle immagini, è possibile ricorrere a diverse combinazioni tra tecnologia delle telecamere e algoritmi di localizzazione. Ciò consente di avere la soluzione perfetta per ogni applicazione.

Soluzioni sulla base di SICK AppSpace vi aiutano a fare un importante passo in direzione del futuro e dello standard Industry 4.0. Come? Con SICK AppSpace creiamo soluzioni adattive completamente nuove per applicazioni di automazione.

La Sensor Integration Machine (SIM) offre nuove possibilità di risoluzione di applicazioni. I dati dei sensori e delle camere SICK possono essere riuniti, analizzati, archiviati e trasferiti.

SICK offre un'ampia gamma di servizi per l’elaborazione industriale delle immagini:
- Consulenza e progettazione
- Messa in servizio e manutenzione
- Contratti di assistenza
- Supporto tecnico e formazioni
Cercate soluzioni d’identificazione?

Dispositivo di scrittura e lettura RFID, lettore di codici a barre su base laser o lettore di codici a camera: per risolvere in modo davvero efficiente le esigenze di identificazione una sola tecnologia non basta.
Success stories
Venite a scoprire come riusciamo a trovare le giuste soluzioni che consentono ai nostri clienti di assolvere con successo ai loro compiti e applicazioni.

Localizzazione 3D con Belt Picking SensorApp per ordini pick and place

Un grande lancio – Il localizzatore di pezzi di SICK riconosce pezzi collocati alla rinfusa

Soluzioni di sensori per la robotica – Universal Robots e SICK sulla strada verso il futuro

Il sistema di assistenza 3D Visionary-B evita incidenti durante i tragitti in retromarcia

Ispezione 3D in un’acciaieria: per Ranger3 nessuna questione “scottante”

Vasetto di marmellata: si desidera uno spazio senz’aria