3D Machine Vision
Visionary-T Mini

La visione 3D non è mai stata così facile

I tuoi vantaggi

  • Soluzione conveniente dal formato compatto per numerose applicazioni
  • Dati 3D e 2D estremamente accurati con densità di pixel elevata per rilevamento ambiente dettagliato e affidabile
  • Versatile interfaccia di programmazione per l’analisi esterna dei dati con disponibilità rapida dei dati
  • Robusta telecamera per utilizzo continuo in ambiente industriale
  • Rilevamento dati rapido e massima qualità dei dati con dinamica immagini elevate con un campo di contrasto molto elevato
  • Configurazione individuale con strumento di visualizzazione e configurazione utilizzabile con facilità

Panoramica

La visione 3D non è mai stata così facile

Grazie alla semplicità di comando e all’eccellente qualità dei dati, le camere 3D snapshot compatte Visionary-T Mini di SICK rappresentano la risposta a quasi tutti i requisiti industriali di visione 3D. Grazie alla tecnologia 3D time-of-flight volta al futuro ogni pixel fornisce dati su profondità e intensità estremamente precisi. La telecamera rileva in modo estremamente affidabile l’ambiente anche in caso di intenso contrasto chiaro-scuro e ampio campo di distanza e, data la sua molto breve durata di registrazione immagine, consente di ottenere dati precisi anche di oggetti in movimento. Uno strumento di configurazione chiaro serve alla parametrizzazione semplice e a un adattamento dei dati flessibile, specifico dell’applicazione. Visionary-T Mini è pertanto adatto come soluzione a basso costo ad es. per logistica, robotica o veicoli industriali.

In breve
  • Fino a 30 immagini 3D al secondo con risoluzione massima (512 × 424 pixel)
  • Custodia compatta
  • Campo di temperatura: da –10 °C a +50 °C
  • Grado di protezione: IP65, 67
  • Trasmissione dati 3D con Gigabit Ethernet industriale

 

Robot mobili:
Move into new dimensions

La robotica si mette in marcia: nella produzione, nella logistica o nell’assistenza. Soluzioni di sensori per tutte le varianti di robot mobili

Maggiori informazioni

Vantaggi

Custodia compatta e qualità dei dati eccezionali grazie alla tecnologia 3D time-of-flight

Applicazioni di automazione per robotica, veicoli di trasporto e logistica dipendono da dati sulla distanza 2D e 3D accurati e affidabili. I sistemi di visione artificiale dovrebbero quindi poter essere facilmente integrati nel rispettivo design della macchina anche dove lo spazio è poco. La famiglia di prodotti Visionary-T Mini coniuga intensità di potenza con struttura compatta e massima economicità. Per l’analisi dei dati il sensore di visione 3D fornisce tra l’altro nuvole di punti 2D e 3D dettagliate con densità di pixel elevata. Modalità di funzionamento automatiche ne semplificano l’integrazione nella macchina e assicurano un utilizzo concettualmente semplice.

Design compatto, qualità dei dati eccezionale e modalità di funzionamento user-friendly per semplicità di utilizzo

La custodia del sensore misura soltanto 80 mm x 70 mm x 77 mm e semplifica la realizzazione di soluzioni di robotica e automazione particolarmente compatte.
Grazie alle sue 30 immagini al secondo e a una risoluzione di 512 x 424 pixel, il sensore fornisce valori dell’intensità e distanza eccezionali anche nel caso di oggetti in movimento.
Nel caso in cui si utilizzino più telecamere, si può escluderne l’interferenza reciproca anche senza sincronizzazione. Senza configurazione supplementare, la tecnica di registrazione consente una portata dinamica ampia e assicura risultati affidabili persino in condizioni di luce e contrasto difficili.

Soluzione a basso costo per numerose applicazioni 3D: il compatto Visionary-T Mini può essere integrato in pressoché qualsiasi design di macchina e configurato individualmente. Per applicazioni più complesse il sensore offre una base dati affidabile.

Perfetto per numerose applicazioni industriali

Il sensore di visione 3D Visionary-T Mini è stato sviluppato specificatamente per il rilevamento ambiente 3D rapido in impieghi industriali dinamici. Esempio: Quando viene utilizzato in sistemi di trasporto senza conducente, il sensore ne rileva l’ambiente con 30 registrazioni al secondo, su grandi distanze. Pertanto fornisce in modo continuativo dati per la navigazione di sistemi di trasporto senza conducente o il posizionamento dell’oggetto. Nelle applicazioni della robotica, le registrazioni 2D e 3D fungono per esempio da base per operazioni di pallettizzazione e commissionamento. Anche in applicazioni statiche come controlli di completezza su macchine per l’imballaggio, Visionary-T Mini può essere impiegato in modo affidabile.

Rilevamento dati 3D in ambito dinamico, dati di misura precisi e rilevamento oggetti affidabile

Risoluzione e frame rate elevati del sensore consentono un posizionamento esatto e la navigazione di AGV, contribuendo a evitare collisioni. Questo è importante soprattutto negli ambienti industriali che cambiano di continuo; ad esempio nei capannoni di stoccaggio e produzione.
I dati immagine 2D e nuvole di punti 3D del Visionary-T Mini forniscono dati affidabili per la determinazione esatta della grandezza di pacchetti e altri oggetti, con un solo sensore. In particolare per applicazioni logistiche e comandi di robot, questo significa design di macchina compatti e maggiore economicità.
Una densità di risoluzione elevata e l’immagine di profondità nitida fungono ad esempio da base per le verifiche di completezza su nastri trasportatori o in caso di prelievo di pallet.

Nella produzione industriale, Visionary-T Mini garantisce maggiore efficienza ovunque siano richiesti valori di profondità 3D affidabili per processi dinamici.

Dati 3D precisi in tempo reale: grazie alla tecnologia time-of-flight

Per la misurazione della distanza, Visionary-T Mini utilizza la moderna tecnologia time-of-flight. In questo procedimento viene emessa una luce a infrarossi modulata e nuovamente riflessa dall’oggetto in direzione sensore. Tramite la differenza di fase della luce è possibile calcolare con precisione la distanza tra il sensore e l’oggetto. Differenze di fase diverse corrispondono a distanze diverse. I singoli punti immagine forniscono quindi un’immagine della distanza e intensità infrarossi tridimensionale del campo rilevato.

Frequenza di aggiornamento e accuratezza di misura elevata; tecnologia allo stato dell’arte e design del sistema assicurano immunità alla luce ambiente elevata

Grazie all’elevata frequenza di ripetizione d’immagine, Visionary-T Mini consente fino a 30 acquisizioni al secondo. Convince per il brevissimo periodo di registrazione di immagini con portata dinamica elevata. Per ogni registrazione, Visionary-T Mini rileva ed elabora contemporaneamente 512 x 424 punti immagine, fornendo immagini d’intensità e profondità nitide.
Grazie alla sua ripetibilità e accuratezza di misura su distanze molto elevate, il Visionary-T Mini basato sulla tecnologia 3D time-of-flight appartiene ai migliori sensori di visione 3D
Il Visionary-T Mini ha un’elevata immunità alla luce ambiente e rileva da grande distanza con sicurezza persino oggetti scuri. Il motivo: moderni elementi d’illuminazione VCSEL assicurano un’illuminazione intensa. Nel contempo il sensore di visione 3D ad elevata sensibilità rileva oggetti anche nel caso di bassa riflessione della luce a infrarossi emessa.

Visionary-T Mini fornisce più di 6,5 milioni di dati sulla distanza 3D estremamente precisi. Grazie alla tecnologia time-of-flight all’avanguardia, la base dati è molto stabile. Pertanto Visionary-T Mini gestisce anche applicazioni dinamiche e condizioni di luce e di contrasto difficili.

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    TecnologiaImmagine istantanea 3D, Analisi immagine
    Velocità di scansione/immagine≤ 30 fps
    Controlli in scala di grigio
    Precalibrato
    Grado di protezioneIP65, IP67
    Software di configurazioneSOPAS ET, Interfaccia Telegram, API (C++)
    Ethernet✔ , TCP/IP, UDP/IP
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download