Contatto
Feedback

3D Machine Vision
Visionary-B

3D Snapshot – principio a due occhi per efficiente impiego in ambiente esterno

I tuoi vantaggi

  • Più di 120.000 valori di distanza e intensità in una sola registrazione
  • Concepito per ambienti esterni con condizioni difficili, ad es. forte irraggiamento solare o pioggia
  • Elaborazione intelligente dei dati con rilevamento e classificazione degli oggetti, ad es. per consentire il tracciamento degli oggetti e la segnalazione di potenziali collisioni
  • Visionary-B PS fornisce dati 3D, immagini video 2D e dati sugli oggetti tramite Gigabit Ethernet e interfaccia di programmazione
  • Visonary-B CV è un sistema di assistenza al conducente intelligente e facile da configurare con monitor per la cabina di guida e segnalazione ottica e acustica attiva

Panoramica

3D Snapshot – principio a due occhi per efficiente impiego in ambiente esterno

Grazie all’innovativa tecnologia snapshot 3D e alla robusta struttura meccanica, il sensore di visione 3D Visionary-B SICK è perfettamente indicato per ambienti esterni con condizioni difficili, ad es. porti, cantieri o zone agricole. Sulla base del principio stereoscopico, Visionary-B fornisce contemporaneamente immagini 2D e dati 3D con ogni snapshot. A seconda dell’applicazione, i dati grezzi completi nonché i risultati dell’elaborazione intelligente delle immagini vengono trasmessi sotto forma di classi di oggetti e dati di posizione. Se utilizzato come sistema di assistenza al conducente con monitor e immagini in tempo reale, Visionary-B rappresenta un sistema di segnalazione anticollisione 3D robusto, leggero e configurabile, rapidamente pronto all’uso e in grado di avvisare attivamente il conducente con segnali acustici e visivi in caso di situazioni critiche.

In breve
  • Valori di distanza: 250 × 496 pixel; immagini 2D: 544 × 828 pixel
  • Ampio range di temperatura da –40 °C a +75 °C
  • Custodia robusta: IP69k per la testa del sensore
  • Soluzione 2 in 1: otto immagini 3D e otto immagini 2D al secondo
  • Elaborazione intelligente dei dati: classificazione e determinazione della posizione degli oggetti
  • Possibile registrazione dell’attività delle ultime ore

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    TecnologiaImmagine istantanea 3D, Analisi immagine
    Fonte luminosa
    Non occorre illuminazione interna, lavora esclusivamente con luce ambiente
    Precalibrato
    Grado di protezioneIP69K, IP67
    Software di configurazioneVia monitor / API (C++)
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su