3D Machine Vision
Ranger3

Velocità superori e custodia compatta

I tuoi vantaggi

  • Il sensore CMOS unico nel suo genere consente una produzione più elevata grazie a misurazioni 3D ad alta velocità
  • Le misurazioni affidabili e accurate su superfici scure e chiare favoriscono la produzione flessibile e l’applicazione di Industry 4.0
  • L’elevata sensibilità alla luce consente un’ispezione 3D senza una maggiore potenza del laser
  • Le misurazioni accurate di forma, volume e posizione per numerosi oggetti contribuiscono a una maggiore qualità del prodotto
  • Integrazione del software secondo gli standard GigE Vision e GenICam
  • Semplice integrazione meccanica grazie alla custodia compatta, al ProFlex-Front, agli innesti a baionetta industriali e agli accessori 4Dpro

Panoramica

Velocità superori e custodia compatta

Grazie alla elevata precisione e alla velocità di misurazione finora mai raggiunta, è possibile configurare Ranger3, le camere streaming della generazione più recente, per una gamma più ampia di requisiti. Con il sensore 3D unico nel suo genere, fatto su misura per compiti difficili di elaborazione d’immagine, Ranger3 è il componente chiave ideale per sistemi di rilevamento in tutto il mondo. La camera rileva la vera forma 3D di un oggetto indipendentemente dal suo contrasto o colore e contribuisce così a una maggiore qualità di molti prodotti. La conformità agli standard GigE Vision e GenICam garantisce un’integrazione economicamente conveniente. Ranger3 offre velocità di acquisizione superiori in una custodia compatta.

In breve
  • Il sensore CMOS di SICK con tecnologia ROCC per prestazione 3D superiore
  • Elaborazione che arriva fino a 15,4 gigapixel/s.
  • Profili 3D con 7 kHz su tutto il sensore
  • Risoluzione sensore fino a 2.560 x 832 px
  • Conforme a GigE Vision e GenICam
  • Misurazione 3D, riflettore e luce diffusa in un dispositivo
  • Custodia industriale, su richiesta con il grado di protezione IP65/67

 

Robotics image
Robotics image

Una collaborazione alla pari

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling o Position Feedback – I sensori SICK consentono ai robot di percepire la realtà con maggiore precisione.
Maggiori informazioni

Vantaggi

Un nuovo standard per immagini 3D ad alta velocità

Sensore 3D CMOS di SICK.
Misurazioni veloci e precise di forma, volume e posizione con Ranger3
Prestazioni 3D eccezionali grazie alla tecnologia ROCC (Rapid On-Chip Calculation).

“Ranger3 è una camera eccezionale che illustra come un salto quantico tecnologico possa aprire nuove possibilità e mercati per 3D Vision” secondo Jun Young Lee Managing Director presso Novitec Co. Ltd., Corea del Sud.

Creazione di valore per i vari settori industriali

Con le camere 3D è possibile rilevare inoltre dati di misurazione dell’altezza e della forma. Questi sono di primaria importanza in molte applicazioni di visione industriale. Le camere streaming Ranger di SICK vengono impiegate in tutto il mondo in diversi settori, ad esempio nell’industria elettrotecnica, del legno, della robotica, della plastica e della gomma o nell’industria alimentare. Con l’introduzione di Ranger3, SICK ha creato la base per cui le aziende possono continuare ad aumentare la loro prestazione per quanto riguarda il controllo della qualità e la portata della produzione.

Ispezione 3D ultra veloce, massima rapidità con il Ranger3.
Grazie all’elevata sensibilità alla luce di Ranger3 è possibile ispezionare anche materiali molto scuri come i pneumatici in modo accurato e veloce.
Una velocità di produzione significativamente maggiore nel settore dell’elettronica grazie alla nuova camera streaming 3D di SICK.

Con la nuova camera streaming 3D Ranger3 siete al passo con i tempi e inoltre aumentate addirittura la velocità dei vostri processi. In questo modo i costruttori di macchine e integratori di sistema si aprono nel settore Vision, al di là di una vasta gamma di applicazioni, nuove possibilità interessanti.

ProFlex: il sistema di montaggio intelligente per obiettivo e filtro

Il concetto ProFlex contiene moduli sostituibili, tra cui una vasta gamma di obiettivi, una calotta protettiva per l’obiettivo con grado di protezione P65 o IP67, filtri filettati sostituibili e diversi adattatori Scheimpflug. Così è possibile adattare la distanza focale di Ranger3 a ogni set-up specifico e ottimizzarla in base alle esigenze. Così si garantisce che il relativo oggetto sia sempre a fuoco perfettamente in tutta la sua altezza.

Il concetto ProFlex di Ranger3 consente un’installazione facile e l’adattamento della camera compatta alle specifiche esigenze.
L’adattatore Scheimpflug orienta l’obiettivo in un’angolatura ottimale e garantisce così riprese estremamente nitide.
Grazie alla calotta protettiva dell’obiettivo con grado di protezione IP65 o IP67 è possibile impiegare la camera anche in ambienti difficili.

Il concetto innovativo ProFlex di SICK è una soluzione intelligente per un’installazione facile del sistema.

SICK LifeTime Services

I servizi di SICK aumentano la produttività di macchine e impianti, aumentano globalmente la sicurezza delle persone, gettano le basi per un’economia sostenibile e assicurano protezione ai beni d’investimento. Oltre all’effettiva prestazione di consulenza, SICK è di supporto anche in fase di creazione del progetto e di messa in servizio, nonché durante il funzionamento direttamente in loco.

La gamma di servizi include tra l’altro manutenzione e ispezione, ma anche controllo delle prestazioni nonché modernizzazione e riequipaggiamento. Contratti di assistenza modulari o personalizzati aumentano la durata e quindi la disponibilità degli impianti. Anomalie o superamenti del valore limite possono essere riconosciuti in qualsiasi momento grazie a sensori e sistemi.

Consulenza e Design Consulenza specifica per applicazione sul prodotto, sua integrazione e applicazione dello stesso.
Messa in servizio e manutenzione Ottimizzata per applicazioni e sostenibile, grazie a messa in servizio e manutenzione a cura di un tecnico dell’assistenza SICK opportunamente formato.
Contratti di manutenzione Prolungamento della garanzia, SICK Remote Service, helpdesk 24 ore su 24, manutenzione, garanzie di disponibilità e ulteriori componenti modulari possono essere combinati individualmente.

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    TecnologiaRicezione di immagini a righe 3D
    Velocità di scansione/immagine1.500 Profili/s 3D ... 46.000 Profili/s 3D, in AOI, in tutto il sensore
    Misurazione della diffusione
    Misurazione di riflessione
    Misurazione 3D
    Fonte luminosa
    Illuminazione internaDa ordinare separatamente come accessori
    Precalibrato
    Grado di protezioneIP20, IP65, IP67
    Software di configurazioneRanger3 Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download