Panoramica
Elaborazione 3D delle immagini in modo estremanente semplice
La telecamera smart IVC-3D viene impiegata per l'ispezione, la localizzazione e la misurazione di oggetti per incrementare la cadenza, controllare la produzione e assicurare la qualità. Applicazioni precedentemente effettuate con una complessa tecnica di illuminazione e di rilevamento tramite telecamera, ora possono essere universalmente risolte con grande facilità grazie a questa telecamera smart 3D. La telecamera precalibrata IVC-3D coniuga rilevamento di immagini, illuminazione e analisi in un unico dispositivo. Grazie alla triangolazione laser, la telecamera IVC-3D è in grado di rilevate tre dimensioni. Il riconoscimento di danni superficiali avviene durante il rilevamento di immagini con strumenti che effettuano misurazioni di colore, altezza, volume e contorno, indipendentemente dal contrasto. In questo modo è possibile semplificare considerevolmente funzioni di misura precedentemente complicate. La telecamera IVC-3D può essere facilmente configurata da PC tramite interfaccia utente e dispone di interfacce seriali e di interfacce EtherNet/IP. Dopo la configurazione della telecamera IVC-3D non è più necessario il PC.
In breve
- Facile e avanzata elaborazione 3D delle immagini
- Indipendente da contrasto o colore degli oggetti
- Interfaccia utente grafica facile da utilizzare per un rapido sviluppo delle applicazioni
- Facile collegamento di PLC, robot e altri controlli, ad es. tramite EtherNet/IP od OPC
- Rilevamento fino a 5.000 profili al secondo
- Robusta custodia in metallo adatta ad impieghi industriali