Contatto
Feedback

Accessori
Riflettori e ottica / Illuminazioni / LED

VI83I-BU2023M0
2074007
Disponibile a magazzino
Pezzo
Copia shortlink
    • Dati tecnici
      Gruppo di accessoriIlluminazioni
      Famiglia di accessoriLED
      DescrizioneIlluminazione integrabile, colore dell’illuminazione blu, Narrow, utilizzabile per obiettivi con lunghezze focali di 35 mm, 50 mm e 75 mm
    • Classificazioni
      ECl@ss 5.027110635
      ECl@ss 5.1.427110635
      ECl@ss 6.027110635
      ECl@ss 6.227110635
      ECl@ss 7.027110635
      ECl@ss 8.027110635
      ECl@ss 8.127110635
      ECl@ss 9.027110635
      ECl@ss 10.027110635
      ECl@ss 11.027110635
      ETIM 5.0EC000996
      ETIM 6.0EC000996
      ETIM 7.0EC000996
      UNSPSC 16.090139101628
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto
Torna su