![]() |
|
Gruppo di accessori | Illuminazioni |
Famiglia di accessori | LED |
Descrizione | Illuminazione integrabile, colore dell’illuminazione blu, Wide, utilizzabile per obiettivi con lunghezze focali di 12,5 mm e 16 mm |
ECl@ss 5.0 | 27110635 |
ECl@ss 5.1.4 | 27110635 |
ECl@ss 6.0 | 27110635 |
ECl@ss 6.2 | 27110635 |
ECl@ss 7.0 | 27110635 |
ECl@ss 8.0 | 27110635 |
ECl@ss 8.1 | 27110635 |
ECl@ss 9.0 | 27110635 |
ECl@ss 10.0 | 27110635 |
ECl@ss 11.0 | 27110635 |
ETIM 5.0 | EC000996 |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
UNSPSC 16.0901 | 39101628 |
Prodotti e settori industriali
Portfolio prodottiSettori industrialiAccessoriServizio e supporto
Portfolio servizioDownload di softwareDownload di documentazioniRegistrazioneKnow How
TecnologieSicurezza funzionaleNews ed eventi
NewsletterSICK Sensor BlogEventiContatto
Modulo di contattoFeedbackIl gruppo SICK
La filiale italianaSedi nel mondoCertifications