Il gateway EFI UE4740 collega i sensori di sicurezza intelligenti SICK al bus di campo PROFINET PROFIsafe. Dispone di due interfacce EFI per il collegamento di max. quattro sensori di sicurezza SICK, per potere utilizzare funzionalità ampliate dei sensori.
Il gateway EFI UE4740 consente lo scambio di un'immagine di processo configurabile tra i sensori EFI e il PLC di livello superiore tramite PROFINET IO PROFIsafe. Questo gateway EFI viene configurato con il software di configurazione CDS, che fornisce tutte le informazioni di configurazione e diagnosi.
In breve
Supporto di PROFINET IO Conformance Class A, LLDP, SNMP, MIB II, comunicazione ciclica I/O, servizi aciclici Read/Write per comunicazione via interfaccia TCI, allarme diagnosi, comunicazione TCP/IP tramite porta 9000
Supporto di PROFIsafe V2.00
Due ingressi (interfacce EFI) per il collegamento di sensori di sicurezza intelligenti SICK
Facile configurazione e migliorata diagnosi con l'ausilio del CDS (Configuration & Diagnostic Software)
I vantaggi
Facile integrazione di sensori di sicurezza intelligenti SICK in un bus di campo di livello superiore PROFINET IO PROFIsafe
Semplice utilizzo delle funzionalità ampliate dei sensori di sicurezza intelligenti SICK per il facile scambio di informazioni PROFINET IO PROFIsafe
La diagnosi completa semplifica l'eliminazione anomalie e riduce i tempi di fermo macchina