Nella gestione di magazzini e merci, per operazioni di rilevamento presenza, controllo delle sporgenze e misura dell’altezza di portapacchi e dei loro carichi e’ necessario utilizzare sensori affidabili e resistenti, che assicurino un flusso di materiali stabile e senza errori. La nuova serie di barriere per l’automazione MLG-2 di SICK e’ in grado di garantire tutto questo.
SICK presenta la nuova serie di barriere intelligenti per l’automazione MLG-2. Questa innovativa famiglia di prodotti fissa nuovi standard per quel che riguarda la risoluzione, I tempi di risposta, le potenzialita’ di valutazione e la semplicita’ di utilizzo. Con le due versioni gia’ disponibili sul mercato (una con misurazione del volume integrata) questa serie si adatta perfettamente a diversi requisti di automazione, anche per le applicazioni piu’ complesse. Infatti MLG-2 e’ in grado di rilevare ogni cosa. Velocita’, risoluzione e ottica sono state ulteriormente migliorate rispetto alla serie precedente: in questo modo MLG-2 puo’ vedere anche oggetti trasparenti, molto piccoli o a velocita’ elevate.
La particolarita’ di queste barriere per l’automazione consiste in uno speciale miglio-ramento della tecnologia ASIC che consente nuove intelligenti funzioni. Tutto cio’, unito alla modularita’ dei raggi, le altezze monitorate, il campo di lavoro e le diverse interfacce, rende questa serie perfettamente adattabile ad ogni applicazione e ad ogni requisito di automazione.
Diverse versioni per ogni necessita’ applicativa
La famiglia di prodotti MLG-2 riesce a soddisfare applicazioni standard e complesse con le sue version “Prime” e “Pro”.
E’ infatti possibile monitorare altezze fino a 3,200 mm – con una configurazione modulare di 150 mm. Possono essere identificati oggetti con una dimensione minima di 2 mm grazie alla funzione “cross-beam” delle versioni con distanze tra I raggi di 5 mm, 10 mm, e da 25 mm a 50 mm.
Entrambe le versioni possono trasmettere valori di misura analogici, consentono flessibili regolazioni dei raggi, sono impostabili in modo semplice, offrono le piu’ comuni interfacce, sono pronte per l’integrazione in sistemi IO-Link e sono dotate della funzione “Green” per il risparmio energetico. L’innovativo “Easy Concept” assicura semplicita’ di programmazione e utilizzo – MLG-2 e’ cosi’ semplice da utilizzare che non e’ richiesto l’intervento di personale specializzato. La funzione di “cloning” vi fara’ risparmiare tempo in caso di identiche parametrizzazioni di piu’ dispositivi o in caso di sostituzioni.
Un ampia varieta’ di applicazioni
Grazie alla sua versatilita’, questa serie di barriere per l’automazione puo’ essere utilizzata per numerosi applicazioni. Oltre al settore dell’intralogistica e’ in grado di soddisfare I requisiti delle machine utensili, delle tecnologie per il controllo del traffico (separazione e classificazione dei veicoli), dell’industria automobilistica, della produzione del legno o della robotica industriale.