Identificazione del bagaglio con tecnologia laser

Airport Baggage Tracking Laser Technology Foto

Dal 1990 il sistema track-and-trace di ALIS (Airport Luggage Identification System) è disponibile sul mercato con tecnologia laser. Nell’ottimizzazione continua di ALIS, gli specialisti di applicazione di SICK possono ricorrere alla loro esperienza pluriennale nell’impiego del sistema negli aeroporti di tutto il mondo. Questo ha reso questa versione di ALIS la soluzione più attestata per l’identificazione affidabile e il controllo della destinazione di un bagaglio aereo contrassegnato con un codice a barre 1D. Posto e posizione girevole del codice a barre non giocano nessun ruolo in questo caso. Come opzione è possibile integrare una telecamera nel sistema per fornire al computer dell’impianto di trasporto un’immagine a colori del bagaglio, assieme al codice a barre. Così ad es. è possibile dimostrare facilmente se un bagaglio era già danneggiato prima della spedizione. Le parti più importanti del sistema sono lettori di codici a barre della serie CLV basati su laser.

I vostri vantaggi:
  • Tecnica provata e robusta che adempie i requisiti industriali più elevati
  • Attraverso la ricostruzione con lo SMART-Code è possibile leggere in modo affidabile anche codici a barre sporchi, danneggiati o stampati male
  • Facile messa in servizio e manutenzione dell’interfaccia Single-Host
  • 100% design integrale, integrazione nella piattaforma di visualizzazione del software di SICK e vaste possibilità di diagnosi supportano una manutenzione proattiva e prevengono i guasti

Hai domande?

Contatta gli esperti