Con questa soluzione per l’identificazione del bagaglio aereo ALIS si basa sulla tecnologia con dispositivo di scrittura e lettura RFID (Radio Frequency Identification). Il vantaggio notevole consiste nell’identificazione dei tags di IATA collocati sul bagaglio senza necessità di alcun contatto visivo diretto sul tag. Questo facilita la tracciabilità affidabile del bagaglio aereo. Le parti più importanti del sistema sono i dispositivi di scrittura e lettura della famiglia di prodotti RFU per leggere e descrivere i tags RFID. ALIS con tecnologia con dispositivo di scrittura e lettura RFID adempie la specifica dello standard di IATA valido in tutto il mondo ed è adatto per la trasmissione sia per le ampiezze di banda UHF autorizzate in Europa sia per quelle negli Stati Uniti e in altri paesi.
I vostri vantaggi:5>
- L’attribuzione sicura dell’etichetta al bagaglio garantisce un processo di smistamento senza errori anche quando ci sono molti bagagli
- Grandi distanze operative tramite tecnologia UHF
- Facile messa in servizio e manutenzione
- Interfaccia Single-Host
- 100% design integrale
- Integrazione nella piattaforma di visualizzazione del software di SICK e vaste possibilità di diagnosi supportano una manutenzione proattiva e permettono di evitare i guasti