Identificazione del bagaglio con tecnologia a camera

 

Le parti più importanti del sistema sono lettori di codici a camera della serie Lector® per la ripresa di immagini e la lettura in tutte le direzioni di codici 1D. Oltre all’identificazione del codice a barre, ALIS fornisce con la tecnologia a camera le immagini per l’elaborazione successiva delle informazioni sull’etichetta (ad es. il numero di volo) per mezzo della lettura automatizzata della scritta in chiaro (OCR) e/o VC. Questo consente il trasporto successivo immediato del bagaglio aereo all’interno dell’impianto di trasporto anche in situazioni in cui il Baggage Source Message (BSM) non è disponibile. Così è possibile ridurre significativamente il lavoro che richiede molte spese sulle Manual Encoding Stations (MES).

Un’ulteriore variante di ALIS con tecnologia a camera combina lettori di codici a camera Lector65x con lettori di codici a barre della serie CLV basati su laser. Soprattutto per sistemi laser di SICK già esistenti c’è qui la possibilità di aumentare ulteriormente la prestazione attraverso un aggiornamento a un sistema ibrido.

I vostri vantaggi:
  • Immagine completa e ad alta risoluzione, opzione anche dal basso
  • Migliori risultati di lettura in caso di etichette danneggiate, sporche o stampate male
  • Capacità di riconoscimento della scritta in chiaro (OCR = Optical Character Recognition) e VC (Video Coding)
  • Facile messa in servizio e manutenzione
  • Interfaccia Single-Host
  • Integrazione nella piattaforma di visualizzazione del software di SICK e possibilità complete di diagnosi supportano una manutenzione proattiva e permettono di evitare i guasti

 

Hai domande?

Contatta gli esperti