SICK, azienda leader nel mercato tecnologico, presenta con HIPERFACE DSL® un protocollo puramente digitale, con un numero minimo di cavi di collegamento tra convertitore di frequenza e sistema di feedback motore. – The one cable technology!
HIPERFACE DSL® - i vantaggi per voi
La tecnologia monocavo HIPERFACE DSL® consente di risparmiare sui costi, necessita di meno spazio, è facile da implementare e nel contempo offre massima sicurezza di investimento e sicurezza delle macchine. Il protocollo è concepito in modo ridondante e consente quindi una semplice di realizzazione delle funzioni di sicurezza funzionali come ad es. velocità limitata di sicurezza (SLS).
Grazie all'eliminazione del connettore di collegamento del motor feedback, il design del motore diventa meno vincolato (molto importante per i piccoli servomotori). Mediante funzioni supplementari come la targhetta del tipo elettronica, l’istogramma dell’utilizzo e la trasmissione di valori di misura supplementari (temperatura e vibrazioni), l’interfaccia HIPERFACE DSL® con i sistemi motor feedback di SICK trasforma qualsiasi servomotore in una fonte di dati per applicazioni di Industry 4.0.
Apertura di HIPERFACE DSL® – il collegamento al futuro
Con l’apertura dell’interfaccia, da oggi SICK rende questa collaudata tecnologia accessibile a tutti gli utenti. SICK offre un’interfaccia di comunicazione aperta, operativa in tempo reale e sicura per il mondo dei servodrive.
L’interfaccia HIPERFACE DSL® combina tutti i vantaggi di un’interfaccia digitale in tempo reale – tecnologia a cavo unico di consolidata efficacia e un enorme incremento dell’efficienza – costituendo così una base importante per Industry 4.0.
Our HIPERFACE DSL® products
Gli Smart Motor Sensors di SICK offrono l’accesso a informazioni interne.