Soluzioni digitali per la misurazione della portata
Flow-X

Flow-X
Su richiesta
Avvertenza: Le specifiche del dispositivo e i dati relativi alle prestazioni del prodotto potrebbero non corrispondere e dipendono dalle singole applicazioni e dalle esigenze del cliente.
Nella scelta della configurazione più adeguata, sarete supportati dalla nostra organizzazione commerciale regionale.
Copia shortlink
  • Il flowcompoter Flow-X offre la correzione dei volumi di gas, protocollo dei risultati e dei parametri e relazioni utilizzando la tecnologia più moderna. Moduli identici sono combinati in diversi involucri, come versione Multistream Flow-X/P per 1 fino a 4 tratti di misura con touchscreen locale o come Flow-X/S per installazioni piccole con un tratto di misura. Ciascuno modulo combina tecnica di misura estremamente precisa, elaborazione di segnale digitale veloce, capacità di calcolo elevatissima, comunicazione di dati varia ed elevata capacità di memoria in un flowcomputer completamente attrezzato. Il flowcomputer Flow-X adempie i requisiti delle applicazioni complesse ed è il partner ideale per misure di gas con obbligo di calibrazione con il contatore di gas a ultrasuoni FLOWSIC600.

    In breve
    • Configurazione omologata MID per le linee di misura gas con FLOWSIC600
    • Moduli ad alta prestazione per applicazioni complesse
    • Tutti i moduli dispongono di CPU, memoria e ingressi/uscite singole
    • Schermo grafico da 7" con comando touch
    • Interfaccia di comando intuitiva su schermo grafico e nel browser
    • Vero accesso remoto tramite Ethernet
    • Computer di "stazione" per gestire più linee di misura
    I vantaggi
    • Minimo lavoro per pianificazione e installazione per mezzo di configurazioni standard
    • Correzione di volumi molto precisa mediante diversi cicli di calcolo al secondo
    • Elevata affidabilità per mezzo di moduli indipendenti tra loro con propria correzione del volume e memorizzazione dei valori di misura, dei contatori e degli eventi
    • Ampliamento facile di impianti tramite moduli con ingressi/uscite singole che sono configurabili al 100% con il software
    • Comando semplice attraverso un'interfaccia di comandi intuitiva con menù identici e visualizzazioni sul dispositivo e nel centro operazionale
    • Bassi costi di servizio e manutenzione mediante manutenzione a distanza di facile gestione
    • Integrazione del sistema economica e flessibile di diversi tratti di misura
    • Sistema
      Temperatura ambiente
      +5 °C ... +55 °C
      Temperatura di stoccaggio–20 °C ... +70 °C
      Umidità dell'ambiente≤ 90 %
      Umidità relativa; senza condensa
      Conformità

      MID

      API 21.1

      EN 12405

      Uscite analogiche

      Flow-X/P: 4x ... 16x

      Flow-X/C, Flow-X/S: 4x

      0/4 ... 20 mA
      O

      1 V ... 5 V
      Risoluzione 14 bit; 0,075% del valore del campo di misura.

      Ingressi analogici

      Flow-X/P: 6x ... 24x

      Flow-X/C, Flow-X/S: 6x

      Configurabile come:
      0/4 ... 20 mA
      0 ... 5 V
      Ingressi trasmettitori ad alta precisione: errore < 0,008% del valore finale del range di misura, risoluzione 24 bit

      Ingressi e uscite digitali

      Flow-X/P: 16x ... 64x

      Flow-X/C, Flow-X/S: 16x

      Configurati con software come ingressi o uscite di stato

      Ulteriori ingressi

      Flow-X/P: 2x ... 8x sensori di temperatura PT100

      Flow-X/C, Flow-X/S: 2x sensori di temperatura PT100

      Risoluzione: 0,02 °C (–220 °C ... +220 °C)

      Errore massimo

      0 ... +50 °C: +0,05 °C

      -220 ... +220 °C: +0,5 °C

      Ethernet
      Integrazione del bus di campoModbus TCP, HTTP, XML (2x)
      Modbus
      Integrazione del bus di campoFlow-X/P: RS485(ASCII/RTU) / RS232 (4x ... 10x)
      Flow-X/C: RS485(ASCII/RTU) / RS232 (2x)
      Flow-X/S: RS485(ASCII/RTU) / RS232 (2x)
      Seriale
      Integrazione del bus di campoFlow-X/P, Flow-X/C: RS232 (1x)
      HART
      Integrazione del bus di campoFlow-X/P: 4x ... 16x
      Flow-X/C, Flow-X/S: 4x
      Nota: ingresso circuito per trasmettitori compatibili con il protocollo HART
      Metodo di conversionePTZ
      Compressibilità

      SGERG

      AGA NX-19

      AGA 8 Gross methods

      AGA 8 (detailed)

      MR-113

      GERG91mod (GOST 30319.2-1996)

      GOST 30319.2-2015

      Gascromatografi supportatiSupporta tutti i comuni cromatografi di gas (ad es. ABB, Daniel, Elster, Siemens)
      Componenti carta CPU

      Flow-X/P, FLOW-X/S:

      Processore 400 MHz i.MX con math-Coprozessor e FPGA

      128 MB RAM

      Memoria flash da 1.024 MB

      Orologio in tempo reale con cella di litio interna, accuratezza superiore a 1 s/giorno

      Flow-X/C:

      Processore 800 MHz i.MX con math-Coprozessor e FPGA

      RAM da 512 MB
      Memoria flash da 1.024 MB

      Dimensioni (L x H x P)Vedere disegni dimensionali
      Peso

      Flow-X/P1: ≤ 4,4 kg

      Flow-X/P2: ≤ 5,2 kg

      Flow-X/P3: ≤ 6 kg

      Flow-X/P4: ≤ 6,8 kg

      Flow-X/S: ≤ 2,4 kg

      Flow-X/C: ≤ 2,7 kg

      Connessione elettrica
      Tensione24
      Consumo di correnteFlow-X/P (per modulo), Flow-X/S: ≤ 0,3 A
      Nominale

    Disegni tecnici

    Flow-X
    Flow-X/P
    Flow-X
    Flow-X/C
    Flow-X
    Flow-X/S
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto