Panoramica
Il flowcomputer ideale per sistemi di misura con misuratori di portata gas a ultrasuoni di SICK
Il flowcompoter Flow-X offre la correzione dei volumi di gas, protocollo dei risultati e dei parametri e relazioni utilizzando la tecnologia più moderna. Moduli identici sono combinati in diversi involucri, come versione Multistream Flow-X/P per 1 fino a 4 tratti di misura con touchscreen locale o come Flow-X/S per installazioni piccole con un tratto di misura. Ciascuno modulo combina tecnica di misura estremamente precisa, elaborazione di segnale digitale veloce, capacità di calcolo elevatissima, comunicazione di dati varia ed elevata capacità di memoria in un flowcomputer completamente attrezzato. Il flowcomputer Flow-X adempie i requisiti delle applicazioni complesse ed è il partner ideale per misure di gas con obbligo di calibrazione con il contatore di gas a ultrasuoni FLOWSIC600.
In breve
- Configurazione omologata MID per le linee di misura gas con FLOWSIC600
- Moduli ad alta prestazione per applicazioni complesse
- Tutti i moduli dispongono di CPU, memoria e ingressi/uscite singole
- Schermo grafico da 7" con comando touch
- Interfaccia di comando intuitiva su schermo grafico e nel browser
- Vero accesso remoto tramite Ethernet
- Computer di "stazione" per gestire più linee di misura